Retaining magnets, with bore, Stainless Steel

Retaining magnets, with bore, Stainless Steel
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Retaining magnets GN 50.45 are a shielded magnetic system.
Owing to the lower magnetic conductivity of the stainless steel housing, the adhesive forces are lower than in steel.
To ensure that the magnetic properties (adhesive forces) are not impaired, the fixing screws must be made of non-magnetic material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50.45-HF-20
50.45-HF-25
50.45-HF-40
50.45-HF-50
50.45-HF-63
50.45-SC-20
50.45-SC-25
50.45-SC-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material of the magnet Diamètre extérieur
(Ø)

2.94 €

1 Disponible 4 jours HF-Hard ferrite20

3.14 €

1 Disponible 4 jours HF-Hard ferrite25

4.76 €

1 Disponible 4 jours HF-Hard ferrite40

6.66 €

1 Disponible 4 jours HF-Hard ferrite50

12.32 €

1 Disponible 4 jours HF-Hard ferrite63

20.04 €

1 Disponible 4 jours SC-SmCo20

23.76 €

1 Disponible 4 jours SC-SmCo25

49.20 €

1 Disponible 4 jours SC-SmCo40

Loading...

  1. 1

Assistance technique