Setting bolts, Type AK

Setting bolts, Type AK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Setting bolts GN 251 are produced with a hardened and rounded head which can be used as support or setting bolt as an end stop.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GN 251 / Setting Bolts

Information



Setting bolts GN 251 are produced with a hardened and rounded head which can be used as support or setting bolt as an end stop.
The version with Polyurethan disc (Type BK) functions as damping element or protection for sensitive surfaces.

see also...
• Mounting blocks GN 412.1
• Setting bolts GN 251.6 (with retaining magnet)

How to Order

How to order
1d1
2l1
3Type

Specification

• Screw
  Steel, tensile strength class 5.8
• Type AK
  Blackened
  Locating surface, hardened (HRC 45)
• Type BK
  Nickel plated
  Polyurethan disc, 90 shore
• Hexagon nut
  Steel zinc plated, blue passivated
• Strength values of screws
• RoHS compliant

Dimensions


 
              
d1l1 - Type AKek1k2l2 max.s
M 31015202530-----6.422.41.55.5
M 410152025303540---8.12.83.22.17
M 51015202530354050--9.23.542.48
M 615202530354050---11.545310
M 815202530354050607080155.56.53.713
M 1030354050607080---19.6784.517
M 1230354050607080---21.98105.219
M 1650607080------27.71013624
 
              
d1l1 - Type BKd2ek1k3l2 max.l3s
M 4152025303540-58.12.82.42.11.57
M 5152025303540-69.23.53.22.41.58
M 620253035404550811.543.63210
M 82025303540455010155.553.7213
M 10202530354045501319.6764.5217
Référence pièce
251-M3-10-AK
251-M3-15-AK
251-M3-20-AK
251-M3-25-AK
251-M3-30-AK
251-M4-10-AK
251-M4-15-AK
251-M4-20-AK
251-M4-25-AK
251-M4-30-AK
251-M4-35-AK
251-M4-40-AK
251-M5-10-AK
251-M5-15-AK
251-M5-20-AK
251-M5-25-AK
251-M5-30-AK
251-M5-35-AK
251-M5-40-AK
251-M5-50-AK
251-M6-15-AK
251-M6-20-AK
251-M6-25-AK
251-M6-30-AK
251-M6-35-AK
251-M6-40-AK
251-M6-50-AK
251-M8-15-AK
251-M8-20-AK
251-M8-25-AK
251-M8-30-AK
251-M8-35-AK
251-M8-40-AK
251-M8-50-AK
251-M8-60-AK
251-M8-70-AK
251-M8-80-AK
251-M10-30-AK
251-M10-35-AK
251-M10-40-AK
251-M10-50-AK
251-M10-60-AK
251-M10-70-AK
251-M10-80-AK
251-M12-30-AK
251-M12-35-AK
251-M12-40-AK
251-M12-50-AK
251-M12-60-AK
251-M12-70-AK
251-M12-80-AK
251-M16-50-AK
251-M16-60-AK
251-M16-70-AK
251-M16-80-AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. filetage M l1

6.00 €

1 Disponible 7 jours M 310

6.00 €

1 Disponible 7 jours M 315

6.02 €

1 Disponible 7 jours M 320

6.46 €

3.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 325

6.46 €

1 Disponible 7 jours M 330

4.50 €

1 Disponible 7 jours M 410

4.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 415

4.60 €

1 Disponible 7 jours M 420

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 425

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 430

4.56 €

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 435

4.52 €

2.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 440

4.42 €

1 Disponible 7 jours M 510

4.46 €

1 Disponible 7 jours M 515

4.48 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 520

4.48 €

1 Disponible 7 jours M 525

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 530

4.48 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 535

4.50 €

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 540

4.50 €

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 550

4.58 €

1 Disponible 7 jours M 615

4.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 620

4.58 €

1 Disponible 7 jours M 625

4.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 630

4.60 €

1 Disponible 7 jours M 635

4.76 €

1 Disponible 7 jours M 640

4.80 €

1 Disponible 7 jours M 650

4.88 €

1 Disponible 7 jours M 815

4.88 €

1 Disponible 4 jours M 820

4.92 €

1 Disponible 7 jours M 825

5.10 €

1 Disponible 7 jours M 830

4.96 €

1 Disponible 3 jours M 835

5.32 €

1 Disponible 7 jours M 840

5.30 €

1 Disponible 7 jours M 850

5.46 €

1 Disponible 3 jours M 860

5.66 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 870

5.76 €

3.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 880

6.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1030

6.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1035

6.22 €

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1040

6.58 €

1 Disponible 7 jours M 1050

6.70 €

1 Disponible 7 jours M 1060

6.80 €

1 Disponible 7 jours M 1070

6.82 €

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1080

7.18 €

3.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1230

7.22 €

3.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1235

7.78 €

1 Disponible 7 jours M 1240

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1250

8.22 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1260

8.38 €

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1270

8.20 €

4.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1280

12.10 €

1 Disponible 4 jours M 1650

12.68 €

6.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1660

14.08 €

1 Disponible 7 jours M 1670

14.52 €

7.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 1680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type AK, Locating surface, with rounded end, hardened

Assistance technique