Short clamping levers, Steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
204-10-M8-N
204-13-B10-L
204-13-M10-N
204-16-B12-L
204-16-M12-N
204-20-B16-L
204-20-M16-N
204-25-M20-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Connection thread d2 Coupling hole d3 Type

8.56 €

1 Disponible 7 jours 10M 8-N, Angled lever with threaded bore

9.60 €

1 Disponible 7 jours 13-B 10L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

9.60 €

1 Disponible 7 jours 13M 10-N, Angled lever with threaded bore

14.62 €

1 Disponible 7 jours 16-B 12L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

14.62 €

1 Disponible 7 jours 16M 12-N, Angled lever with threaded bore

24.32 €

1 Disponible 7 jours 20-B 16L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

24.32 €

1 Disponible 7 jours 20M 16-N, Angled lever with threaded bore

45.62 €

1 Disponible 7 jours 25M 20-N, Angled lever with threaded bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique