Vis épaulée / six pans creux / acier / ISO 7379

Vis épaulée / six pans creux / acier / ISO 7379
  • En promotion
  • Remise sur volume
Shoulder screws ISO 7379 are cost-saving construction elements for a wide variety of different uses.
The maximum tightening torque must not be defined by strength class 12.9, it is instead limited by the relatively small bearing points (shoulders) and by the recesses at the transition point from d1 to d2 and d1 to d3.
Standard deviation:
- no information about the concentricity 2 IT 13 and IT 10 2
- the official ISO standard sheet has the following dimensions for d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- the dimensions 4-M3 and M4-M5 are not included in the official ISO standard sheet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7379-4-M3-4
7379-4-M3-5
7379-4-M3-6
7379-4-M3-8
7379-4-M3-10
7379-4-M3-12
7379-4-M3-16
7379-4-M3-20
7379-4-M3-25
7379-4-M3-30
7379-5-M4-5
7379-5-M4-6
7379-5-M4-8
7379-5-M4-10
7379-5-M4-12
7379-5-M4-16
7379-5-M4-20
7379-5-M4-25
7379-5-M4-30
7379-5-M4-40
7379-6-M5-10
7379-6-M5-12
7379-6-M5-16
7379-6-M5-20
7379-6-M5-25
7379-6-M5-30
7379-6-M5-35
7379-6-M5-40
7379-6-M5-45
7379-6-M5-50
7379-6-M5-55
7379-6-M5-60
7379-6-M5-65
7379-6-M5-70
7379-6-M5-80
7379-8-M6-16
7379-8-M6-20
7379-8-M6-25
7379-8-M6-30
7379-8-M6-35
7379-8-M6-40
7379-8-M6-45
7379-8-M6-50
7379-8-M6-55
7379-8-M6-60
7379-8-M6-65
7379-8-M6-70
7379-8-M6-80
7379-8-M6-90
7379-8-M6-100
7379-10-M8-16
7379-10-M8-20
7379-10-M8-25
7379-10-M8-30
7379-10-M8-35
7379-10-M8-40
7379-10-M8-45
7379-10-M8-50
7379-10-M8-55
7379-10-M8-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.50 €

1 Disponible 7 jours

4.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.30 €

1 Disponible 7 jours

4.26 €

1 Disponible 7 jours

2.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.08 €

1 Disponible 7 jours

3.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.22 €

1 Disponible 7 jours

1.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.32 €

1 Disponible 7 jours

1.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.52 €

0.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.62 €

1 Disponible 7 jours

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.86 €

1 Disponible 7 jours

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.56 €

1 Disponible 7 jours

1.72 €

1 Disponible 7 jours

2.00 €

1 Disponible 7 jours

1.76 €

1 Disponible 7 jours

2.28 €

1 Disponible 7 jours

2.42 €

1 Disponible 7 jours

1.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.66 €

1 Disponible 7 jours

1.76 €

1 Disponible 7 jours

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.96 €

1 Disponible 7 jours

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.08 €

1 Disponible 7 jours

2.16 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

Assistance technique