Spring bolts, Stainless Steel / Plastic knob

Spring bolts, Stainless Steel / Plastic knob
  • En promotion
  • Remise sur volume
The plunger of the Stainless Steel-Spring bolts GN 313 does not protrude in the inoperative position.
It can be operated manually or in Type D and DK mechanically (pneumatic cylinder, cam plate, etc.) when it will protrude only as long as it is operated.
Using the internal thread at identification 2 on the pressure side, special pressure bolts or a rod arrangement can be operated, for instance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
313-5-A-1-NI
313-5-A-2-NI
313-5-AK-1-NI
313-5-AK-2-NI
313-5-D-1-NI
313-5-D-2-NI
313-5-DK-1-NI
313-5-DK-2-NI
313-6-A-1-NI
313-6-A-2-NI
313-6-AK-1-NI
313-6-AK-2-NI
313-6-D-1-NI
313-6-D-2-NI
313-6-DK-1-NI
313-6-DK-2-NI
313-8-A-1-NI
313-8-A-2-NI
313-8-AK-1-NI
313-8-AK-2-NI
313-8-D-1-NI
313-8-D-2-NI
313-8-DK-1-NI
313-8-DK-2-NI
313-10-A-1-NI
313-10-A-2-NI
313-10-AK-1-NI
313-10-AK-2-NI
313-10-D-1-NI
313-10-D-2-NI
313-10-DK-1-NI
313-10-DK-2-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Identification no. Type

14.76 €

7.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

51, Pin without internal threadA, without lock nut, with knob

14.80 €

7.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

52, Pin with internal threadA, without lock nut, with knob

15.56 €

1 Disponible 4 jours 51, Pin without internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

15.60 €

1 Disponible 3 jours 52, Pin with internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

13.50 €

7.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

51, Pin without internal threadD, without lock nut, without knob

14.58 €

7.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

52, Pin with internal threadD, without lock nut, without knob

14.30 €

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

51, Pin without internal threadDK, with lock nut, without knob

15.38 €

8.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

52, Pin with internal threadDK, with lock nut, without knob

15.50 €

8.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

61, Pin without internal threadA, without lock nut, with knob

16.72 €

8.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

62, Pin with internal threadA, without lock nut, with knob

16.40 €

1 Disponible 7 jours 61, Pin without internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

17.62 €

9.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

62, Pin with internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

14.88 €

7.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

61, Pin without internal threadD, without lock nut, without knob

16.38 €

8.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

62, Pin with internal threadD, without lock nut, without knob

15.78 €

8.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

61, Pin without internal threadDK, with lock nut, without knob

17.28 €

9.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

62, Pin with internal threadDK, with lock nut, without knob

20.06 €

10.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

81, Pin without internal threadA, without lock nut, with knob

20.22 €

10.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

82, Pin with internal threadA, without lock nut, with knob

21.36 €

11.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

81, Pin without internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

21.50 €

1 Disponible 7 jours 82, Pin with internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

17.28 €

9.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

81, Pin without internal threadD, without lock nut, without knob

19.08 €

10.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

82, Pin with internal threadD, without lock nut, without knob

18.58 €

9.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

81, Pin without internal threadDK, with lock nut, without knob

20.38 €

10.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

82, Pin with internal threadDK, with lock nut, without knob

25.28 €

13.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

101, Pin without internal threadA, without lock nut, with knob

25.68 €

13.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

102, Pin with internal threadA, without lock nut, with knob

28.26 €

14.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

101, Pin without internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

28.66 €

1 Disponible 7 jours 102, Pin with internal threadAK, with lock nut, with lifting knob

24.00 €

1 Disponible 7 jours 101, Pin without internal threadD, without lock nut, without knob

25.06 €

13.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

102, Pin with internal threadD, without lock nut, without knob

26.98 €

14.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

101, Pin without internal threadDK, with lock nut, without knob

28.02 €

14.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

102, Pin with internal threadDK, with lock nut, without knob

Loading...

  1. 1

Assistance technique