Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
815-M4-NI |
815-M5-NI |
815-M6-NI |
815-M8-NI |
815-M10-NI |
815-M12-NI |
815.1-M4-NI |
815.1-M5-NI |
815.1-M6-NI |
815.1-M8-NI |
815.1-M10-NI |
815.1-M12-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d1 | Material | Matériau | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | sw | w | Charge de ressort, standard, initiale (N) | Extrémité | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 4 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 5 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 2.5 | 6 | 9 | 3 | 7.5 | 2 | 0.8 | 8, 8 | 14, 14 | 0.001 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 3 | 8 | 10 | 4 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 8, 8 | 14, 14 | 0.002 | |
9.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 3.5 | 10 | 10 | 5 | - | 3 | 1 | 11, 11 | 18, 18 | 0.004 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 4.5 | 13 | 12.5 | 5.5 | - | 4 | 1.5 | 18, 18 | 31, 31 | 0.008 | |
13.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 6 | 16 | 17 | 6 | - | 5 | 2 | 24, 24 | 45, 45 | 0.014 | |
15.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | NI, acier inoxydable | 8 | 18 | 19 | 7 | - | 6 | 2.5 | 26, 26 | 49, 49 | 0.021 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Thread d1
Material
Matériau
d2
d3
l1
l2
l3
sw
w
Charge de ressort, standard, initiale(N)
Extrémité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles