Stainless Steel-Arch handles

Stainless Steel-Arch handles
  • Remise sur volume
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
565.9-20-160-A-MT
565.9-20-160-B-MT
565.9-20-192-A-MT
565.9-20-192-B-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Type

65.90 €

1 Disponible 7 jours 160A, Mounting from the back (threaded blind bore)

72.24 €

1 Disponible 7 jours 160B, Mounting from the operator's side

73.40 €

1 Disponible 7 jours 192A, Mounting from the back (threaded blind bore)

78.04 €

1 Disponible 7 jours 192B, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle diameter d(mm) 20 Finish MT

Assistance technique