Stainless Steel-Blanking plugs

Stainless Steel-Blanking plugs
  • En promotion
  • Remise sur volume
The thread locking PRB (polyamide allround coating) is a clamping lock which prevents the locking screw from being inadvertently being loosened and becoming detached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
252.5-M12X1,​5-A
252.5-M12X1,​5-PRB
252.5-M16X1,​5-A
252.5-M16X1,​5-PRB
252.5-M20X1,​5-A
252.5-M20X1,​5-PRB
252.5-M24X1,​5-A
252.5-M24X1,​5-PRB
252.5-M27X1,​5-A
252.5-M27X1,​5-PRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d Type

4.50 €

1 Disponible 7 jours M 12 x 1,5A, without thread coating

8.22 €

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

4.62 €

1 Disponible 7 jours M 16 x 1,5A, without thread coating

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 16 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

4.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 20 x 1,5A, without thread coating

8.60 €

4.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 20 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

6.02 €

3.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 24 x 1,5A, without thread coating

9.88 €

5.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 24 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

6.96 €

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 27 x 1,5A, without thread coating

11.00 €

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 27 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

Loading...

  1. 1

Assistance technique