Stainless Steel-Horizontal acting toggle clamps with horizontal mounting base

Stainless Steel-Horizontal acting toggle clamps with horizontal mounting base
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 820 horizontal acting toggle clamps work according to the toggle principle: lever and clamping bar move in the opposite direction.
They require less space for the clamping action. In the clamped position the operating lever is in its horizontal position.
Horizontal acting toggle clamps in the U-bar version with two flanged washers (Type M) can accommodate an application specific clamping screw. A spindle assembly with neoprene rubber tip is also included for Type MC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
820-25-M-NI
820-75-M-NI
820-75-MC-NI
820-75-O-NI
820-130-M-NI
820-130-MC-NI
820-130-O-NI
820-230-M-NI
820-230-MC-NI
820-230-O-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size Type

44.10 €

23.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

25M, U-bar version, with two flanged washers

56.00 €

1 Disponible 7 jours 75M, U-bar version, with two flanged washers

58.32 €

1 Disponible 7 jours 75MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

55.76 €

29.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

75O, Solid bar version with clasp

61.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

130M, U-bar version, with two flanged washers

64.42 €

34.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

130MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

61.42 €

32.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

130O, Solid bar version with clasp

78.76 €

41.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

230M, U-bar version, with two flanged washers

82.84 €

43.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

230MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly

78.42 €

41.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

230O, Solid bar version with clasp

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Stainless Steel

Assistance technique