Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 7017 Stainless Steel-Indexing plungers are activated through a lever and are characterized by small dimensions. These indexing plungers are universally applicable due to their prevention of misalignments and positioning errors of the mating indexing bores.
The type C / CK with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position.
During assembly, the max. tightening torques shown in the table should not be exceeded when securing the lock nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7017-4-M6-B-NI
7017-4-M6-BK-NI
7017-4-M6-C-NI
7017-4-M6-CK-NI
7017-5-M8-B-NI
7017-5-M8-BK-NI
7017-5-M8-C-NI
7017-5-M8-CK-NI
7017-6-M10-B-NI
7017-6-M10-BK-NI
7017-6-M10-C-NI
7017-6-M10-CK-NI
7017-8-M12-B-NI
7017-8-M12-BK-NI
7017-8-M12-C-NI
7017-8-M12-CK-NI
7017-10-M16-B-NI
7017-10-M16-BK-NI
7017-10-M16-C-NI
7017-10-M16-CK-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

8.72 €

1 Disponible 7 jours 4M 6B, without rest position, without locknut

8.92 €

1 Disponible 7 jours 4M 6BK, without rest position, with locknut

9.76 €

1 Disponible 7 jours 4M 6C, with rest position, without locknut

9.96 €

1 Disponible 7 jours 4M 6CK, with rest position, with locknut

9.88 €

1 Disponible 7 jours 5M 8B, without rest position, without locknut

10.26 €

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 8BK, without rest position, with locknut

10.42 €

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M 8C, with rest position, without locknut

10.80 €

1 Disponible 7 jours 5M 8CK, with rest position, with locknut

12.96 €

6.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 10B, without rest position, without locknut

13.46 €

1 Disponible 7 jours 6M 10BK, without rest position, with locknut

14.62 €

1 Disponible 7 jours 6M 10C, with rest position, without locknut

15.12 €

1 Disponible 7 jours 6M 10CK, with rest position, with locknut

17.40 €

1 Disponible 7 jours 8M 12B, without rest position, without locknut

18.10 €

1 Disponible 7 jours 8M 12BK, without rest position, with locknut

18.00 €

1 Disponible 7 jours 8M 12C, with rest position, without locknut

18.70 €

9.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M 12CK, with rest position, with locknut

21.62 €

11.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16B, without rest position, without locknut

22.42 €

1 Disponible 7 jours 10M 16BK, without rest position, with locknut

25.46 €

13.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 16C, with rest position, without locknut

26.26 €

1 Disponible 7 jours 10M 16CK, with rest position, with locknut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique