Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
617.1-5-AKN-NI
617.1-5-AN-NI
617.1-6-AKN-NI
617.1-6-AN-NI
617.1-8-AKN-NI
617.1-8-AN-NI
617.1-10-AKN-NI
617.1-10-AN-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

31.30 €

1 Disponible 7 jours 5AKN, with lock nut, with Stainless Steel-Knob

30.50 €

16.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

5AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

36.56 €

1 Disponible 7 jours 6AKN, with lock nut, with Stainless Steel-Knob

35.66 €

1 Disponible 7 jours 6AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

48.96 €

1 Disponible 7 jours 8AKN, with lock nut, with Stainless Steel-Knob

47.66 €

25.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

8AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

66.00 €

1 Disponible 7 jours 10AKN, with lock nut, with Stainless Steel-Knob

63.02 €

33.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique