Stainless Steel-Latches, lockable

Stainless Steel-Latches, lockable
  • En promotion
  • Remise sur volume
The lockable Stainless Steel-Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the locking ease the closing of the door.
Latches with different cranks cover a range A from 6 to 50 mm.
Two keys are supplied. The key may be pulled off in both end positions.
Stainless Steel-Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed locking.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
115-SC-6-NI
115-SC-10-NI
115-SC-14-NI
115-SC-18-NI
115-SC-20-NI
115-SC-22-NI
115-SC-24-NI
115-SC-26-NI
115-SC-28-NI
115-SC-30-NI
115-SC-34-NI
115-SC-38-NI
115-SC-40-NI
115-SC-50-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Latch distance A

84.82 €

1 Disponible 7 jours 6

84.82 €

1 Disponible 4 jours 10

84.82 €

1 Disponible 7 jours 14

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

18

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

20

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

22

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

24

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

26

84.82 €

1 Disponible 7 jours 28

84.82 €

1 Disponible 7 jours 30

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

34

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

38

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

40

84.82 €

44.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Form SC, Operation with key Material NI-Stainless Steel

Assistance technique