Inscription
Confirmé
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 7 jours ouvrables

    Stainless Steel-Ledge handle

    Référence pièce:

    730.5-A4-120-GS
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    730.5-A4-120-GS
    Quantité minimale de commande
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    64.34 €
    ( 76.56 € )
    7 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    The GN 730.5 Stainless Steel-Ledge handle is used on doors, guards and hatches on machines, as well as on drawers and pull-out units.
    Due to the material used, the handle is intended especially for use in corrosive environments with aggressive media.
    The ledge handle is made in a way that does not allow pooling of fluids, which makes cleaning easier and prevents build up of residue and bacteria.
    It can be attached from the back side via the mounting thread. Alternatively, the handles can be welded from the front.

    La référence pièce a été confirmé