Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inch thread d2 | Fine thread d2 | Window glass d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/8 | - | 11 | A-with contrast screen | |
14.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/8 | - | 11 | B-without contrast screen | |
14.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 16 x 1,5 | 11 | A-with contrast screen | |
14.66 € 7.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M 16 x 1,5 | 11 | B-without contrast screen | |
16.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/2 | - | 14 | A-with contrast screen | |
16.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/2 | - | 14 | B-without contrast screen | |
16.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 20 x 1,5 | 14 | A-with contrast screen | |
16.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 20 x 1,5 | 14 | B-without contrast screen | |
23.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/4 | - | 18 | A-with contrast screen | |
23.58 € 12.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | G 3/4 | - | 18 | B-without contrast screen | |
23.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 26 x 1,5 | 18 | A-with contrast screen | |
23.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 26 x 1,5 | 18 | B-without contrast screen | |
22.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1 | - | 24 | A-with contrast screen | |
22.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1 | - | 24 | B-without contrast screen | |
22.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 33 x 1,5 | 24 | A-with contrast screen | |
22.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 33 x 1,5 | 24 | B-without contrast screen | |
32.34 € 17.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | G 11/4 | - | 32 | A-with contrast screen | |
32.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 11/4 | - | 32 | B-without contrast screen | |
32.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 42 x 1,5 | 32 | A-with contrast screen | |
32.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | M 42 x 1,5 | 32 | B-without contrast screen |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Inch thread d2
Fine thread d2
Window glass d1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles