Stainless Steel-Star knobs AISI 316L (A4)

Stainless Steel-Star knobs AISI 316L (A4)
  • Remise sur volume
The original ELESA design with 5 recess grips is typical for GN 5334.4 star knobs.
This form gives these grips an appealing look and additionally allows a high torque to be achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5334.4-40-B8-C
5334.4-40-M8-E
5334.4-50-B10-C
5334.4-50-M10-E
5334.4-60-B12-C
5334.4-60-M12-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

15.18 €

1 Disponible 7 jours 40-B 8C, with plain blind bore, Tol H7

15.18 €

1 Disponible 7 jours 40M 8-E, with threaded blind bore

17.30 €

1 Disponible 7 jours 50-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

17.30 €

1 Disponible 7 jours 50M 10-E, with threaded blind bore

20.64 €

1 Disponible 7 jours 60-B 12C, with plain blind bore, Tol H7

20.64 €

1 Disponible 7 jours 60M 12-E, with threaded blind bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique