Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
19.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 6 | - | D, with threaded through bore | |
18.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | |
19.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 8 | - | D, with threaded through bore | |
18.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | |
25.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
26.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 8 | - | D, with threaded through bore | |
25.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | |
26.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 10 | - | D, with threaded through bore | |
25.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | |
35.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
37.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | M 10 | - | D, with threaded through bore | |
35.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | |
37.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | M 12 | - | D, with threaded through bore | |
35.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | M 12 | - | E, with threaded blind bore |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles