Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length l/l1 (mm) | Thread d/d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
67.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
96.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
69.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
97.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
70.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
102.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
74.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
104.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
76.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
105.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 6 | E, with Stainless Steel cover cap | |
79.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 6 | K, with plastic cover cap | |
95.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
67.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | M 8 | K, with plastic cover cap | |
96.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
69.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | M 8 | K, with plastic cover cap | |
97.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
70.40 € 37.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 300 | M 8 | K, with plastic cover cap | |
102.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
74.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | M 8 | K, with plastic cover cap | |
104.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
76.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | M 8 | K, with plastic cover cap | |
105.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 8 | E, with Stainless Steel cover cap | |
79.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | M 8 | K, with plastic cover cap |
Loading...
Handle diameter d(mm) | 30 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length l/l1(mm)
Thread d/d2
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles