Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length l/l1 (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
119.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | E, with Stainless Steel cover cap | |
91.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | K, with plastic cover cap | |
121.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | E, with Stainless Steel cover cap | |
93.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | K, with plastic cover cap | |
122.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | E, with Stainless Steel cover cap | |
95.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | K, with plastic cover cap | |
126.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | E, with Stainless Steel cover cap | |
98.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | K, with plastic cover cap | |
129.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | E, with Stainless Steel cover cap | |
102.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | K, with plastic cover cap | |
133.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | E, with Stainless Steel cover cap | |
105.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | K, with plastic cover cap |
Loading...
Handle diameter d(mm) | 30 | Thread d3 | M 8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length l/l1(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles