Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
2.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | |
3.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
3.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | |
3.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | |
3.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
4.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | |
4.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | |
5.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
5.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
5.08 € 2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 63 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | |
5.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | |
8.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | B 16 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
8.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | |
8.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | M 16 | - | E, with threaded blind bore |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles