Star knobs, plastic, with protruding Stainless Steel bushing, Stainless Steel-Th

Star knobs, plastic, with protruding Stainless Steel bushing, Stainless Steel-Th
  • En promotion
  • Remise sur volume
The star knobs have an immaculate contact or clamping surface thanks to the protruding Stainless Steel bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336.5-TE-25-M5-10
6336.5-TE-25-M5-15
6336.5-TE-25-M5-20
6336.5-TE-32-M6-16
6336.5-TE-32-M6-20
6336.5-TE-32-M6-25
6336.5-TE-32-M6-30
6336.5-TE-32-M6-35
6336.5-TE-32-M6-45
6336.5-TE-40-M8-16
6336.5-TE-40-M8-20
6336.5-TE-40-M8-25
6336.5-TE-40-M8-30
6336.5-TE-40-M8-35
6336.5-TE-40-M8-40
6336.5-TE-40-M8-45
6336.5-TE-40-M8-55
6336.5-TE-50-M10-25
6336.5-TE-50-M10-30
6336.5-TE-50-M10-35
6336.5-TE-50-M10-45
6336.5-TE-50-M10-55
6336.5-TE-63-M12-30
6336.5-TE-63-M12-35
6336.5-TE-63-M12-40
6336.5-TE-63-M12-50
6336.5-TE-63-M12-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Type d4 Type h1 h2 h3 Poids
(kg)

2.46 €

1 Disponible 7 jours M 51025--10TE, technopolymère plastique (polyamide PA)16860.012

2.56 €

1 Disponible 7 jours M 51525--10TE, technopolymère plastique (polyamide PA)16860.012

2.60 €

1 Disponible 7 jours M 52025--10TE, technopolymère plastique (polyamide PA)16860.013

2.80 €

1 Disponible 7 jours -1632M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

2.90 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2032M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.26 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2532M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.32 €

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3032M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.48 €

1.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3532M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.88 €

1 Disponible 7 jours M 64532--12TE, technopolymère plastique (polyamide PA)20108.50.026

3.38 €

1 Disponible 7 jours -1640M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.46 €

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2040M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.66 €

1 Disponible 7 jours -2540M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

3.82 €

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3040M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

4.02 €

2.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3540M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

4.38 €

1 Disponible 7 jours -4040M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

5.28 €

1 Disponible 7 jours -4540M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

4.72 €

1 Disponible 7 jours M 85540--14TE, technopolymère plastique (polyamide PA)2613100.048

5.10 €

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

5.28 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3050M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

5.66 €

1 Disponible 7 jours -3550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

6.32 €

3.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

6.90 €

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

7.18 €

1 Disponible 7 jours -3063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

7.42 €

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3563M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

7.78 €

4.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

8.88 €

4.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

9.50 €

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)------

Loading...

  1. 1

Assistance technique