Star knobs, Technopolymer, with protruding Stainless Steel bushing

Star knobs, Technopolymer, with protruding Stainless Steel bushing
  • En promotion
  • Remise sur volume
Star knobs GN 6336.2 with all Stainless Steel bushing (main dimensions of DIN 6336) have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of Stainless Steel. The protruding Stainless Steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6336.2-25-M5-E-NI
6336.2-32-M6-E-NI
6336.2-40-M8-E-NI
6336.2-50-M10-E-NI
6336.2-63-M12-E-NI
6336.2-80-M16-E-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Material Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Type d4 Type Matériau de manchon h1 h2 h3 t Poids
(kg)

3.00 €

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 5-25--10E, avec alésage borgne filetéNI, acier inoxydable16869.50.009

2.80 €

1 Disponible 4 jours -Stainless Steel32M 6E, with threaded blind bore--------

3.56 €

1 Disponible 3 jours -Stainless Steel40M 8E, with threaded blind bore--------

5.02 €

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Stainless Steel50M 10E, with threaded blind bore--------

7.48 €

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Stainless Steel63M 12E, with threaded blind bore--------

17.96 €

9.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Stainless Steel80M 16E, with threaded blind bore--------

Loading...

  1. 1

Assistance technique