Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d2 | Corps principal, D.E. D (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | d4 | Type | h1 | h2 | h3 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € 0.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 5 | 25 | - | - | - | 10 | E, avec alésage borgne fileté | 16 | 8 | 6 | 9.5 | 0.009 | |
1.52 € 0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 32 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 32 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
1.66 € 0.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 40 | M 6 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
1.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
2.70 € 1.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
3.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
3.86 € 2.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 63 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.86 € 2.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 63 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 63 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
3.96 € 2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
10.62 € 5.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 80 | - | B 16 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | - | - | - | - | - | - | |
8.90 € 4.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 80 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - | |
8.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 80 | M 16 | - | E, with threaded blind bore | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread d2
Corps principal, D.E. D(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
d4
Type
h1
h2
h3
t
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles