Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length l/l1 (mm) | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
30.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
31.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
31.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
30.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
31.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
32.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
31.48 € 16.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 300 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
33.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
32.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
33.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
32.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 400 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
35.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
34.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
35.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
34.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
37.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
36.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
37.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
36.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | SW | B, Mounting from the operator's side |
Loading...
Handle diameter d(mm) | 28 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length l/l1(mm)
Finish
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles