Telescopic linear slides

Telescopic linear slides
  • Remise sur volume
Telescopic linear slides GN 2406 consist of two slides linked by an intermediate profile. They are used when the lateral space requires a small width, and when large extension is required. The S-shape of the intermediate profile gives the configuration a high degree of sturdiness.
The rails and the intermediate profile are equal in length. Both rails can be extended so that an extension is reached which is longer than the base length l1.
External elements should limit the maximum sliding distance; the supports of the rail have been designed to guard against the inadvertent extraction of the runner from the rail.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2406-28-290-E
2406-28-370-E
2406-28-450-E
2406-28-530-E
2406-28-610-E
2406-35-450-E
2406-35-530-E
2406-35-690-E
2406-35-850-E
2406-43-1010-E
2406-43-1490-E
2406-43-530-E
2406-43-690-E
2406-43-850-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height h1 Length of the rail l1

539.62 €

1 Disponible 7 jours 28290

583.40 €

1 Disponible 7 jours 28370

627.22 €

1 Disponible 7 jours 28450

696.28 €

1 Disponible 7 jours 28530

734.58 €

1 Disponible 7 jours 28610

695.06 €

1 Disponible 7 jours 35450

797.18 €

1 Disponible 7 jours 35530

917.06 €

1 Disponible 7 jours 35690

1,032.56 €

1 Disponible 7 jours 35850

1,317.32 €

1 Disponible 7 jours 431010

1,754.58 €

1 Disponible 7 jours 431490

866.10 €

1 Disponible 7 jours 43530

1,017.76 €

1 Disponible 7 jours 43690

1,136.06 €

1 Disponible 7 jours 43850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type E, Extraction, each rail one side only

Assistance technique