Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | d1 |
2 | Type |
d1 | d2 h14 | d3 | l1 | l2 | s | max. permissible | recommended | ||
operating pressure in bar | tightening torque in Nm | ||||||||
M 8 x 1 | - | - | 12 | 9.9 | 8 | 4 | 4 | 400 | 8 |
M 10 x 1 | - | G ⅛ | 14 | 11.9 | 8 | 4 | 5 | 400 | 12 |
M 12 x 1,5 | - | - | 17 | 14.4 | 12 | 5 | 6 | 400 | 25 |
M 14 x 1,5 | - | G ¼ | 19 | 16.5 | 12 | 5 | 6 | 400 | 30 |
M 16 x 1,5 | - | G ⅜ | 22 | 18.9 | 12 | 5 | 8 | 400 | 50 |
M 18 x 1,5 | - | - | 24 | 20.9 | 12 | 5 | 8 | 400 | 60 |
M 20 x 1,5 | - | - | 26 | 22.9 | 14 | 5 | 10 | 400 | 70 |
M 22 x 1,5 | - | - | 27 | 24.3 | 14 | 5 | 10 | 400 | 80 |
- | - | G ½ | 27 | 23.9 | 14 | 5 | 10 | 400 | 80 |
M 24 x 1,5 | - | - | 30 | 26.9 | 14 | 5 | 12 | 400 | 95 |
M 26 x 1,5 | M 27 x 2 | G ¾ | 32 | 29.2 | 16 | 5 | 12 | 400 | 120 |
M 30 x 1,5 | - | - | 37 | 32.7 | 16 | 6.5 | 17 | 400 | 190 |
- | M 33 x 2 | G 1 | 40 | 35.7 | 16 | 6.5 | 17 | 400 | 225 |
- | M 42 x 2 | G 1¼ | 50 | 45.8 | 16 | 6.5 | 22 | 315 | 360 |
- | M 48 x 2 | G 1½ | 55 | 50.7 | 16 | 6.5 | 24 | 315 | 400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inch Thread d1 (G) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/2 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/4 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
2.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1/4 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/8 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
1.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
7.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
9.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
4.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3/4 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
5.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
2.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8 | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
2.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3/8 | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
20.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
23.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
12.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
16.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
1.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
1.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
1.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
2.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
2.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
2.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
2.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
3.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
3.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
3.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
3.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
5.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
6.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
4.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
5.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
4.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
5.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
9.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
11.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
8.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
9.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
14.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
17.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) | |
18.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | A- Sealing with synthetic rubber NBR (Perbunan) | |
23.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | B- Sealing with synthetic rubber FPM(Viton) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Inch Thread d1 (G)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles