Tubular handles, Tube Aluminium or Stainless Steel

Tubular handles, Tube Aluminium or Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Owing to their large range of variants and their classic design, GN 666 tubular handles are the perfect choice for many applications.
With the modular structure, special lengths are avaiable even in comparatively small unit quanitites. Large handle can be supplied with additional centre struts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
666-30-M6-200-EL
666-30-M6-200-ELG
666-30-M6-200-NG
666-30-M6-200-SW
666-30-M6-250-EL
666-30-M6-250-ELG
666-30-M6-250-NG
666-30-M6-250-SW
666-30-M6-300-EL
666-30-M6-300-ELG
666-30-M6-300-NG
666-30-M6-300-SW
666-30-M6-350-EL
666-30-M6-350-ELG
666-30-M6-350-NG
666-30-M6-350-SW
666-30-M6-400-EL
666-30-M6-400-ELG
666-30-M6-400-NG
666-30-M6-400-SW
666-30-M6-500-EL
666-30-M6-500-ELG
666-30-M6-500-NG
666-30-M6-500-SW
666-30-M6-600-EL
666-30-M6-600-ELG
666-30-M6-600-NG
666-30-M6-600-SW
666-30-M8-200-EL
666-30-M8-200-ELG
666-30-M8-200-NG
666-30-M8-200-SW
666-30-M8-250-EL
666-30-M8-250-ELG
666-30-M8-250-NG
666-30-M8-250-SW
666-30-M8-300-EL
666-30-M8-300-ELG
666-30-M8-300-NG
666-30-M8-300-SW
666-30-M8-350-EL
666-30-M8-350-ELG
666-30-M8-350-NG
666-30-M8-350-SW
666-30-M8-400-EL
666-30-M8-400-ELG
666-30-M8-400-NG
666-30-M8-400-SW
666-30-M8-500-EL
666-30-M8-500-ELG
666-30-M8-500-NG
666-30-M8-500-SW
666-30-M8-600-EL
666-30-M8-600-ELG
666-30-M8-600-NG
666-30-M8-600-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Thread d/d2 Finish

27.88 €

1 Disponible 7 jours 200M 6EL

27.88 €

1 Disponible 7 jours 200M 6ELG

32.08 €

1 Disponible 7 jours 200M 6NG

29.66 €

1 Disponible 7 jours 200M 6SW

28.66 €

1 Disponible 7 jours 250M 6EL

28.66 €

1 Disponible 7 jours 250M 6ELG

33.98 €

1 Disponible 7 jours 250M 6NG

30.28 €

1 Disponible 7 jours 250M 6SW

29.16 €

1 Disponible 7 jours 300M 6EL

29.16 €

1 Disponible 7 jours 300M 6ELG

35.38 €

1 Disponible 7 jours 300M 6NG

31.06 €

1 Disponible 7 jours 300M 6SW

30.20 €

1 Disponible 7 jours 350M 6EL

30.20 €

1 Disponible 7 jours 350M 6ELG

37.74 €

1 Disponible 7 jours 350M 6NG

32.08 €

1 Disponible 7 jours 350M 6SW

31.20 €

1 Disponible 7 jours 400M 6EL

31.20 €

1 Disponible 7 jours 400M 6ELG

39.16 €

1 Disponible 7 jours 400M 6NG

33.06 €

1 Disponible 7 jours 400M 6SW

32.96 €

1 Disponible 7 jours 500M 6EL

32.96 €

1 Disponible 7 jours 500M 6ELG

43.78 €

1 Disponible 7 jours 500M 6NG

35.16 €

1 Disponible 7 jours 500M 6SW

39.02 €

1 Disponible 7 jours 600M 6EL

39.02 €

1 Disponible 7 jours 600M 6ELG

45.84 €

1 Disponible 7 jours 600M 6NG

39.14 €

1 Disponible 7 jours 600M 6SW

27.88 €

1 Disponible 7 jours 200M 8EL

27.88 €

1 Disponible 7 jours 200M 8ELG

32.08 €

17.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

200M 8NG

29.66 €

1 Disponible 7 jours 200M 8SW

28.66 €

1 Disponible 7 jours 250M 8EL

28.66 €

1 Disponible 7 jours 250M 8ELG

33.98 €

1 Disponible 7 jours 250M 8NG

30.28 €

1 Disponible 7 jours 250M 8SW

29.16 €

1 Disponible 7 jours 300M 8EL

29.16 €

1 Disponible 7 jours 300M 8ELG

35.38 €

1 Disponible 7 jours 300M 8NG

31.06 €

1 Disponible 7 jours 300M 8SW

30.20 €

1 Disponible 7 jours 350M 8EL

30.20 €

1 Disponible 7 jours 350M 8ELG

37.74 €

1 Disponible 7 jours 350M 8NG

32.08 €

1 Disponible 7 jours 350M 8SW

31.20 €

1 Disponible 7 jours 400M 8EL

31.20 €

1 Disponible 7 jours 400M 8ELG

39.16 €

1 Disponible 7 jours 400M 8NG

33.06 €

1 Disponible 7 jours 400M 8SW

32.96 €

1 Disponible 7 jours 500M 8EL

32.96 €

1 Disponible 7 jours 500M 8ELG

43.78 €

1 Disponible 7 jours 500M 8NG

35.16 €

1 Disponible 7 jours 500M 8SW

39.02 €

1 Disponible 7 jours 600M 8EL

39.02 €

1 Disponible 7 jours 600M 8ELG

45.84 €

1 Disponible 7 jours 600M 8NG

39.14 €

1 Disponible 7 jours 600M 8SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle diameter d(mm) 30

Assistance technique