Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
22.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
21.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | F, Solid bar version with clasp | |
27.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 130 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
29.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 130 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
27.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 130 | F, Solid bar version with clasp | |
30.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 230 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
32.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 230 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
30.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 230 | F, Solid bar version with clasp | |
42.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 330 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
45.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 330 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
64.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 430 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
69.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 430 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
64.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 430 | F, Solid bar version with clasp | |
73.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 530 | B, U-bar version, with two flanged washers | |
78.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 530 | BC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
73.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 530 | F, Solid bar version with clasp |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Size
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles