Welding sockets with and without collar

Welding sockets with and without collar
  • En promotion
  • Remise sur volume
Welding sockets GN 7490 are used in container construction or in hydraulics for mounting instruments such as oil level sight glasses or
locking caps.
The plane surfaces are machined, with the effect that they can be used as sealing surface in connection with a sealing element or compound.
The favourably dimensioned wall thickness prevents deformation or burn-through during welding.
Type B is used if exact positioning through the mounting bore or a low construction height is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7490-ST-G1/2-A
7490-ST-G1/2-B
7490-ST-G1/4-A
7490-ST-G1/4-B
7490-ST-G1/8-A
7490-ST-G1/8-B
7490-ST-G1-A
7490-ST-G1-B
7490-ST-G3/4-A
7490-ST-G3/4-B
7490-ST-G3/8-A
7490-ST-G3/8-B
7490-ST-G11/2-A
7490-ST-G11/2-B
7490-ST-G11/4-A
7490-ST-G11/4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Type

3.40 €

1 Disponible 7 jours 1/2A-with chamfer

3.72 €

1 Disponible 7 jours 1/2B-with collar

2.50 €

1 Disponible 7 jours 1/4A-with chamfer

2.68 €

1.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B-with collar

2.26 €

1 Disponible 7 jours 1/8A-with chamfer

2.46 €

1 Disponible 7 jours 1/8B-with collar

6.98 €

3.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1A-with chamfer

7.50 €

1 Disponible 7 jours 1B-with collar

4.92 €

1 Disponible 7 jours 3/4A-with chamfer

5.22 €

1 Disponible 7 jours 3/4B-with collar

3.10 €

1 Disponible 7 jours 3/8A-with chamfer

3.26 €

1 Disponible 7 jours 3/8B-with collar

11.08 €

1 Disponible 7 jours 1 1/2A-with chamfer

12.22 €

1 Disponible 7 jours 1 1/2B-with collar

9.02 €

1 Disponible 7 jours 1 1/4A-with chamfer

9.28 €

1 Disponible 7 jours 1 1/4B-with collar

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Steel

Assistance technique