Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARJ1020F-M5-06-1
ARJ1020F-M5-04: product images
ARJ1020F-M5-06: product images
Model | ARJ1020F | ||
---|---|---|---|
Connection port size | IN side | M5 (male thread) | |
OUT side (applicable tubing outer diameter) | ø4 (diameter 4 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | |
Applicable fluids | Air | ||
Proof pressure | 1.2 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.8 MPa | ||
Set pressure range | Standard: 0.1 to 0.7 MPa | ||
0.2‑MPa setting: 0.05 to 0.2 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||
Structure | Relieving type | ||
Weight (kg) | 0.015 | 0.016 | |
Cracking pressure (valve body) | 0.02 MPa | ||
Maximum effective area (OUT → IN) | 1.8 mm2 | ||
Applicable tubing material Note) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Take note of the maximum operating pressure for each of the materials when using soft nylon or polyurethane.
Model number example
(Unit: mm)
Miniature Regulator ARJ1020F Series: structural drawings / dimensional drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Main body | PBT | - |
2 | Valve guide | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Polyacetal | - |
4 | Bonnet | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Handle | Brass | Electroless nickel plating |
6 | Spring (pressure-regulating) | Steel wire | Zinc chromate |
7 | Valve | Brass | Rubber lined |
10 | Nipple | Brass | Electroless nickel plating |
Number | Part name | Materials | Part number |
---|---|---|---|
7 | Valve | Brass, HNBR | 13434-30#1 |
8 | Gasket | Stainless steel NBR | P233014-04 |
9 | Spring | Stainless steel | 134313 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARJ1020F-M5-04 | 21 | 10.4 | 4 | M5 ×; 0.8 | 6 | 10.6 (width across flats: 10) | 3.5 | 15.5 | 50 | 17.2 |
ARJ1020F-M5-06 | 22 | 12.8 | 6 |
(Unit: mm)
Référence pièce
|
---|
ARJ1020F-M5-06-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Régulateur, soupape de suralimentation | Type de régulateur | Fluide applicable | Forme | Environnement de fonctionnement | Mécanisme d'échappement | Fonction contre-courant | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Set Pressure | Connected Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 € | 1 | 8 jours | Régulateur | Standard | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Décharge | [Fourni] Disponible | [Autres] M | [M5] M5x0.8 (filetage mâle) | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Non fourni] N/A | 0.05 à 0.2MPa | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ARJ1020, Régulateur miniature avec raccord instantané, le numéro d'article est le suivant: ARJ1020F-M5-06-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARJ1020F-M5-06-1.
Configurer
Propriétés de base
Mécanisme d'échappement
Fonction contre-courant
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Jauge de pression
Connected Number
Type
Régulateur, soupape de suralimentation
Type de régulateur
Fluide applicable
Forme
Environnement de fonctionnement
Côté commande, diamètre de connexion
Set Pressure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ARJ1020F-M5-04 |
ARJ1020F-M5-04-1 |
ARJ1020F-M5-06 |
ARJM10-10 |
ARJM10-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Régulateur, soupape de suralimentation | Type de régulateur | Fluide applicable | Forme | Environnement de fonctionnement | Mécanisme d'échappement | Fonction contre-courant | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Set Pressure | Connected Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 jours | Régulateur | Standard | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Décharge | [Fourni] Disponible | [Autres] M | [M5] M5x0.8 (filetage mâle) | [Simple effet] Raccord en coude | ø 4 | [Non fourni] N/A | 0.1 à 0.7MPa | - | ||
22.06 € | 1 | 4 jours | Régulateur | Standard | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Décharge | [Fourni] Disponible | [Autres] M | [M5] M5x0.8 (filetage mâle) | [Simple effet] Raccord en coude | ø 4 | [Non fourni] N/A | 0.05 à 0.2MPa | - | ||
18.45 € | 1 | 3 jours | Régulateur | Standard | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Décharge | [Fourni] Disponible | [Autres] M | [M5] M5x0.8 (filetage mâle) | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Non fourni] N/A | 0.1 à 0.7MPa | - | ||
24.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Stations | ||
14.82 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Stations |