Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX1700-10N-G
Air-operated type: product images
External pilot solenoid type: product images
Model | VEX110□-01 VEX110□-02 | VEX120□-01 VEX120□-02 | VEX130□-02 VEX130□-03 VEX130□-04 | VEX150□-04 VEX150□-06 VEX150□-10 | VEX170□-10 VEX170□-12 | VEX190□-14 VEX190□-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating method | Air-operated type, external pilot solenoid type | ||||||||||||||
Applicable fluids | Air | ||||||||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||||||||
Set pressure range | Air-operated type | 0.05 to 0.9 MPa | |||||||||||||
Solenoid type | 0.05 to 0.7 MPa | 0.05 to 0.9 MPa | |||||||||||||
Working fluid temperature and ambient temperature | 0 to 50°C (air-operated: 0 to 60°C)- no condensation | ||||||||||||||
Hysteresis | 0.03 MPa | ||||||||||||||
Repeatability | 0.01 MPa | ||||||||||||||
Sensitivity | 0.01 MPa | ||||||||||||||
Installation orientation | Free | ||||||||||||||
Lubrication | Not required (Use turbine oil Class 1 ISO VG32, if lubricated) | ||||||||||||||
Piping connection port diameter | Port | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 |
1(P) | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
2(A) | |||||||||||||||
3(R) | 1 1/4 | 2 | |||||||||||||
Weight (kg) | Air-operated type | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | ||||||||
Solenoid type | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 4.0 |
Note) The non-lubricated specification is not applicable to these models.
Model | VEX1101, 1201, 1301 | VEX1501, 1701, 1901 | ||
---|---|---|---|---|
Pilot valve | VK334-□□□ | VO307K-□□□1 | ||
Lead wire electrical entry | Grommet, DIN terminal | Grommet, DIN terminal | ||
Coil rated voltage (V) | AC (50/60 Hz) | 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V | ||
DC | 12 V, 24 V | |||
Allowable voltage fluctuation | ±10% of rated voltage | -15% to 10% of rated voltage | ||
Apparent power | AC | Inrush | 9.5 VA 50 Hz, 8 VA 60 Hz | 12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) |
Holding | 7 VA 50 Hz, 5 VA 60 Hz | 7.6 VA (50 Hz), 5.4 VA (60 Hz) | ||
Power consumption | DC | 4 W (without indicator light), 4.3 W (with indicator light) | 4 W (without indicator light), 4.2 W (with indicator light) | |
Manual operation | Non-locking, push type |
Part name | Part number | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEX110□-01 VEX110□-02 | VEX120□-01 VEX120□-02 | VEX130□-02 VEX130□-03 VEX130□-04 | VEX150□-04 VEX150□-06 VEX150□-10 | VEX170□-10 VEX170□-12 | VEX190□-14 VEX190□-20 | ||
Bracket (with bolt and washer) | B | VEX1-18-1A | - | VEX3-32A | VEX5-32A | VEX7-32A | VEX9-32A |
F | VEX1-18-2A | - | - | - | - | - | |
Pressure gauge Note 1) | G | G27-10-01 | G36-10-01 | G46-10-01 |
Note 1) If a pressure gauge different to those mentioned above is required, please specify the product number. Options are packaged together.
Model number example
(Air operated type) VEX1100: structural drawings
(Air operated type) VEX1200: structural drawings
(Air-operated type) VEX1300/1500/1700/1900: structural drawings
Number | Part name | Materials |
---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy, cast |
2 | Cover | Aluminum alloy, cast |
3 | Pressure regulating piston | Aluminum alloy |
4 | Spring | Stainless steel |
5 | Valve guide | Aluminum alloy |
6 | Poppet valve | Aluminum alloy, rubber |
7 | Shaft | Stainless steel |
8 | Valve guide | Aluminum alloy |
(Unit: mm)
Air-operated type: VEX1100 / External pilot solenoid type: VEX1101: dimensional drawings
Référence pièce
|
---|
VEX1700-10N-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Size of Body | Accessory | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.97 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1 | [NPT] NPT | 1 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 7 | Jauge de pression | Type à port sur le corps |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Disponible |
Fonction contre-courant | NA | Operation Method | Type à fonctionnement pneumatique |
Vous vous trouvez sur la page de VEX1_0, Régulateur lourd, vanne régulatrice, le numéro d'article est le suivant: VEX1700-10N-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX1700-10N-G.
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté commande, types de connexions
Jauge de pression
Type
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Size of Body
Accessory
Piping Specification
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX1100-02-BG |
VEX1100-02-F |
VEX1100-02F |
VEX1700-12 |
VEX1700-12F |
VEX1700-12N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Size of Body | Accessory | Piping Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.87 € | 1 | Devis | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 | Support + jauge de pression | Type à port sur le corps | ||
95.35 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | 1 | Pied | Type à port sur le corps | ||
93.16 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | 1 | Aucun | Type à port sur le corps | ||
520.24 € | 1 | 16 jours | Rc | 1 1/4 | Rc | 1 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | 7 | Aucun | Type à port sur le corps | ||
520.24 € | 1 | 26 jours | G | 1 1/4 | G | 1 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | 7 | Aucun | Type à port sur le corps | ||
520.24 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1 1/4 | [NPT] NPT | 1 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | 7 | Aucun | Type à port sur le corps |