Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX1A33-01-G
Manual knob type product images
Air-operated type: product images
Model | VEX1A33 | VEX1B33 | VEX1130 VEX1133 | VEX1230 VEX1233 | VEX1330 VEX1333 | VEX1530 VEX1533 | VEX1730 VEX1733 | VEX1930 VEX1933 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connection port size | Port | M5 | 01 | M5 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 |
1(P) | M5 | 1/8 | M5 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
2(A) | |||||||||||||||||||
3(R) | 1 1/4 | 2 | |||||||||||||||||
Handling | Manual knob type (push locking type) | Manual knob type (push locking type) and air-operated type | |||||||||||||||||
Pilot type | Internal pilot (External pilot switching is supported) | ||||||||||||||||||
Fluid | Refer to the Applicable Fluids Table. | Air | |||||||||||||||||
Supply pressure | (set pressure +0.1 MPa) to max. 1 MPa Refer to "Precautions." | ||||||||||||||||||
Set Pressure Range | 0.01 to 0.7 MPa | 0.05 to 0.7 MPa | |||||||||||||||||
Ambient temperature*1 | 0 to +60°C | ||||||||||||||||||
Fluid temperature*1 | 0 to +60°C (VEX1[A]33) 0 to +60°C (VEX1[B]33) 0 to +99°C (VEX1[A]33B) 0 to +99°C (VEX1[B]33B) | 0 to +60°C | |||||||||||||||||
Repeatability | Within ±0.5% F.S. (full span) | ||||||||||||||||||
Sensitivity | Within 0.2% F.S. (full span) | ||||||||||||||||||
Linearity*3 | - | Within ±1% F.S. (full span) | |||||||||||||||||
Air consumption*2 | 9.5L/min (ANR) (at supply pressure of 1.0 MPa) | ||||||||||||||||||
Mounting orientation | Free | ||||||||||||||||||
Weight (kg) | 0.15 | 0.18*4 | 0.2 | 0.3*4 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4 |
*1: No condensation.
*2: A large amount of air is exhausted all the time.
*3: Applicable only to air-operated type.
*4: With sub-plate.
*5: The non-lubricated specification is not applicable for valve sizes 1 to 9.
Model | VEX1(A)33 VEX1(B)33 (Seal material: NBR seal) | VEX1(A)33B VEX1(B)33B (Seal material: FKM seal) |
---|---|---|
Fluid name | Air (normal, dry) | High temperature air (Max. 99°C) |
Model number example
Part name | Part number | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEX1A33 | VEX1B33 | VEX1130 VEX1133 | VEX1230 VEX1233 | VEX1330 VEX1333 | VEX1530 VEX1533 | VEX1730 VEX1733 | VEX1930 VEX1933 | ||
Bracket (with bolt and washer) | B | VEX1-18-1A | - | VEX1-18-1A | - | VEX3-32A | VEX5-32A | VEX7-32A | VEX9-32A |
Foot (with bolt and washer) | F | VEX1-18-2A | - | VEX1-18-2A | - | - | - | - | - |
Pressure gauge*2 | G | G27-10-R1-X207 | G27-10-01 | G36-10-01 | G46-10-01 | ||||
Silencer for bleed port (PE) | N | AN120-M5 |
*1: Not ISO 1179-1 compliant.
*2: If a pressure gauge different to those in the option table above is required, please specify the product number.
Valve size | B | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-plate | Symbol | Port size | Symbol | Screw Type | Symbol | Port size | Symbol | Screw Type |
A | M5 | No Mark | Rc | A | 1/8 | No Mark | Rc | |
B | 1/8 | F | G* | B | 1/4 | F | G* | |
- | - | N | NPT | - | - | N | NPT | |
- | - | T | NPTF | - | - | T | NPTF | |
Base gasket | Symbol | Seal material | VEX1-11-2 | |||||
No Mark | NBR seal | |||||||
B | FKM seal |
VEX1A33, VEX1B33 Diagram
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Zinc alloy die-casted |
2 | Bonnet | Aluminum alloy die-casted |
3 | Upper diaphragm | NBR/FKM |
4 | Spring | Stainless steel |
5 | Valve guide | Stainless steel |
6 | Valve | NBR/FKM |
7 | Retainer | Resin |
8 | Lower diaphragm | NBR/FKM |
Number | Part name | Part no. |
---|---|---|
9 | Handle | VBA1-10 |
VEX1130/VEX1133, VEX1230/VEX1233, VEX1330/VEX1333, VEX1530/VEX1533, VEX1730/VEX1733, VEX1930/VEX1933 Diagram
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy die-casted |
2 | Bonnet | Aluminum alloy die-casted |
3 | Regulating piston | Aluminum alloy |
4 | Spring | Stainless steel |
5 | Valve guide | Aluminum alloy |
6 | Poppet valve | NBR |
7 | Shaft | Stainless steel |
8 | Valve guide | Aluminum alloy |
Number | Part name | Part number |
---|---|---|
9 | Handle | VBA1-10 |
(Unit: mm)
VEX1A33-M5 / VEX1A33-01 dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
VEX1A33-01-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Environnement de fonctionnement | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Size of Body | Accessory | Piping Specification | Operation Method | Sealing Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.45 € | 1 | 26 jours | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | A | Jauge de pression | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | NBR |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Commande de précision | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Mécanisme d'échappement | Décharge | Fonction contre-courant | NA |
Vous vous trouvez sur la page de VEX1_33, Régulateur robuste, régulateur de précision, le numéro d'article est le suivant: VEX1A33-01-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX1A33-01-G.
Configurer
Propriétés de base
Jauge de pression
Type
Environnement de fonctionnement
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de connexion
Size of Body
Accessory
Piping Specification
Operation Method
Sealing Material
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX1130-02F-G |
VEX1133-01-B |
VEX1133-01-BG |
VEX1A33-01F-BG |
VEX1A33-01F-G |
VEX1A33-01N-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Environnement de fonctionnement | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Size of Body | Accessory | Piping Specification | Operation Method | Sealing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.15 € | 1 | 26 jours | Standard | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 | Jauge de pression | Type à port sur le corps | Type à fonctionnement pneumatique | Aucun | ||
180.45 € | 1 | 26 jours | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | 1 | Support | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | Aucun | ||
198.31 € | 1 | 26 jours | Standard | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 | Support + jauge de pression | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | Aucun | ||
157.74 € | 1 | 26 jours | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | A | Support + jauge de pression | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | NBR | ||
155.45 € | 1 | 26 jours | Standard | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | A | Jauge de pression | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | NBR | ||
132.66 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | A | Support | Type à port sur le corps | Type à poignée manuelle | NBR |