Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC10-A product image
AC20-A product image
AC40-A product image
Model number example
Model number selection table 1
Model number selection table 2
Model | AC10-A | AC20-A | AC25-A | AC30-A | AC40-A | AC40-06-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Components | Air filter [AF] | AF10-A | AF20-A | AF25-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
Regulator [AR] | AR10-A | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A | |
Lubricator [AL] | AL10-A | AL20-A | AL25-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | |
Port size | M5 ×; 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AR] | 1/16 | 1/8 | |||||
Fluid | Air | ||||||
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||
Set Pressure Range [AR] | 0.05 to 0.7 MPa | ||||||
Filtration [AF] | 5 μm | ||||||
Recommended Lubricant [AL] | Type 1 turbine oil (ISO VG32) | ||||||
Bowl Material [AF/AL] | Polycarbonate | ||||||
Bowl Guard [AF/AL] | - | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Construction [AR] | Relieving type | ||||||
Weight (kg) | 0.27 | 0.40 | 0.68 | 0.83 | 1.53 | 1.66 |
(Unit: mm)
Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator, AC10-A to AC40-A dimensional drawing
<
Référence pièce
|
---|
AC20-F02G-2-A |
AC20-F02G-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.21 € | 1 | 26 jours | G1/4 | - | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | ||
81.24 € | 1 | 4 jours | G1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | Aucun | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Sans robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Filtre à Air + régulateur + lubrificateur | Filtre, niveau de filtration | 5μm | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux du boîtier
Sens du débit
Robinet de purge
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Protection de cuve
Mécanisme d'échappement
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles