Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY1C20G-375
Course MY1C16□ / MY1C20□
Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C16□ / MY1C20□ (à droite : raccordement par le bas [joint torique applicable])
MY1C25□ / MY1C2532□ / MY1C2540□-course
Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C2532□ / MY1C2540□ (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable])
MY1C50□ / MY1C5063□ course
Orifice de raccordement de tuyauterie centralisée par le bas sur MY1C50□ / MY1C5063□ (à droite : raccordement par le bas [pièce ZZ, joint torique applicable])
Diamètre intérieur du tube (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | |||||||
Type de fonctionnement | Type à double effet | |||||||
Plage de pression de fonctionnement | 0,15 à 0,8 MPa | 0,1 à 0,8 MPa | ||||||
Pression d'épreuve | 1,2 MPa | |||||||
Température ambiante et de fluide | 5 à 60°C | |||||||
Amortissement | Pneumatique | |||||||
Lubrification | Non requis | |||||||
Tolérance de longueur de course | 1.000 ou moins (0 à +1,8) 1.001 à 3.000 (0 à +2,8) | 2.700 ou moins (0 à +1,8), 2.701 à 5.000 (0 à +2,8) | ||||||
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterie | Orifice avant/latéral | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |||
Orifice en bas | ⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm) | ⌀6 (diamètre de raccordement 6 mm) | ⌀8 (diamètre de raccordement 8 mm) | ⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm) |
Diamètre intérieur du tube (mm) | 16 à 63 | |
---|---|---|
Sans unité de réglage de course | 100 à 1.000 mm/s | |
Unité de réglage de course | Unité A | Remarque 1) 100 à 1.000 mm/s |
Unité L, unité H | Remarque 2) 100 à 1.500 mm/s |
Remarque 1) La capacité d’amortissement pneumatique diminue avec l’augmentation de la tolérance de réglage de la course par le boulon de réglage. Au-delà de la plage de la course d’amortissement, la vitesse du piston s’établira à 100 à 200 mm/s.
Remarque 2 : Avec une tuyauterie centralisé, la vitesse du piston s’établira à 100 à 1.000 mm/s.
Remarque 3 : Utiliser à une vitesse qui se situe dans la plage de la capacité d’amortissement. Voir catalogue numérique.
(Unité : N)
Tube Diamètre intérieur (mm) | Pression reçue Surface (mm2) | Pression de fonctionnement (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
Remarque) Débit théorique (N) = pression (MPa) x zone de réception de pression (mm2).
(Unité : kg)
Tube Diamètre intérieur (mm) | Poids de base | Poids supplémentaire Masse supplémentaire par coup | Partie mobile de base | Support latéral Poids du support (par paire) | Poids de l’unité de réglage de course (par unité) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type A/B | Unité A de base | Unité L de base | Unité H de base | ||||
16 | 0.67 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | — |
20 | 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
25 | 1.58 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
32 | 3.14 | 0.37 | 0.86 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
40 | 5.60 | 0.52 | 1.49 | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
50 | 10.14 | 0.76 | 2.59 | 0.08 | 0.36 | 0.51 | 3.38 |
63 | 16.67 | 1.10 | 4.26 | 0.17 | 0.68 | 0.83 | 1.08 |
Méthode de calcul/exemple : MY1C25-300A
1,58 + 0,24 x 300 ÷ 50 + 0,07 x 2 ≒ 3,16 kg
MY1C16□ / MY1C20□
Orifice de tuyauterie centralisée par le bas
* Prendre la surface de montage avec ces cotes.
MY1C25□ / MY1C32□ / MY1C40□
* P indique l’orifice d’alimentation du vérin.
Orifice de tuyauterie centralisée par le bas
* Prendre la surface de montage avec ces cotes.
MY1C50□ / MY1C63□
Orifice de tuyauterie centralisée par le bas
* Prendre la surface de montage avec ces cotes.
Exemples de numéros de modèle
* Se reporter au catalogue numérique au sujet de l'unité de réglage de la course.
Remarque 1) Pour plus de détails sur la plage de réglage, se reporter au catalogue numérique.
Remarque 2) Le ⌀16 (diamètre intérieur du cylindre 16 mm) n’est disponible que pour les unités A et L.
* L’entretoise est un support de montage pour fixer l’unité de réglage de la course à la position intermédiaire de la course.
Référence pièce
|
---|
MY1C20G-375 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre de raccordement | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843.06 € | 1 | 9 jours | 375 | 20 to 39.9 | 25 | 100 | 20 | 58 ~ 72 | 46 | - | - | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Assemblage mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Nickelage autocatalytique | Guide | Type de guide pour poussoirs de came |
Cushion | Coussin d'air | Lead Wire Length(m) | Aimant intégré |
Vous vous trouvez sur la page de MY1C, Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets sans bloc butée, le numéro d'article est le suivant: MY1C20G-375.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY1C20G-375.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la table W(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Auto Switch
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY1C16-100AS |
MY1C16-100LS |
MY1C16-1100A |
MY1C20G-390 |
MY1C20G-400 |
MY1C20G-400AH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre de raccordement | Piping Format | Port Screw Type | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769.82 € | 1 | 9 jours | 100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Type standard | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - | ||
822.40 € | 1 | 9 jours | 100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Type standard | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - | ||
1,005.03 € | 1 | 9 jours | 1,100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Type standard | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - | ||
843.06 € | 1 | 9 jours | 390 | 20 to 39.9 | 25 | 100 | 20 | 58 ~ 72 | 46 | - | - | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - | ||
843.02 € | 1 | 16 jours | 400 | 20 to 39.9 | 25 | 100 | 12 ~ 20 | 58 ~ 72 | 46 | - | - | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | Aucun | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - | ||
966.71 € | 1 | 9 jours | 400 | 20 to 39.9 | 25 | 100 | 20 | 58 ~ 72 | 46 | - | - | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | - | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.8 | Aucun | - |