MY1*W, Vérin Sans Tige à Entraînement Direct (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

MY1*W, Vérin Sans Tige à Entraînement Direct
An air slide table made by SMC

[Features]
· Improved dust-proofing and water resistance for use in environments where dust and water are present in the air.
· The base cylinder option can be used as is
· A cover unit and a side seal unit can be retrofitted to the conventional MY1M/MY1C series
· Compact design with a suppressed overall length
· A non-contact auto switch can be mounted for improved water resistance

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MY1MW16G-1000

Spécifications du vérin sans tige à raccordement direct avec couvercle de protection, Série MY1□W

Caractéristiques des vérins sans tige à raccordement direct avec couvercle de protection, Série MY1□W

Caractéristiques des vérins sans tige à raccordement direct avec couvercle de protection, Série MY1□W

Composition du numéro de modèle

Pour passer commande : image

Pour passer commande : image

Tableau des spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)16202532405063
LiquidePneumatique
Type de fonctionnementType à double effet
Plage de pression de fonctionnementMY1MW : 0,15 à 0,8 MPa, MY1CW : 0,1 à 0,8 MPa
Pression d'épreuve1,2 MPa
Température ambiante et de fluide5 à 60°C
AmortissementPneumatique
LubrificationNon requis
Tolérance de longueur de course1.000 ou moins (0 à +1,8)
1.000 à 3.000 (0 à +2,8)
2.700 ou moins (0 à +1,8), 2.701 à 3.000 (0 à +2,8)
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterieOrifice avant/latéralM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4Rc3/8
Orifice en bas⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm)⌀6 (diamètre de raccordement 6 mm)⌀8 (diamètre de raccordement 8 mm)⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm)
  • * La plage de réglage fin de la course est la plage de réglage d'un côté quand monté sur le vérin.

Schéma d’encombrement

⌀16 (diamètre intérieur du tube 16 mm), ⌀20 (diamètre intérieur du tube 20 mm)

 

(Unités : mm)

 

⌀16 (diamètre intérieur du tube 16 mm), ⌀20 (diamètre intérieur du tube 20 mm)

⌀16 (diamètre intérieur du tube 16 mm), ⌀20 (diamètre intérieur du tube 20 mm)

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm

Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas

* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.

 

(Unités : mm)

 

Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube de 16 mm/20 mm

Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube de 16 mm/20 mm

⌀25 (diamètre intérieur du tube 25 mm), ⌀32 (diamètre intérieur du tube 32 mm), ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm)

 

(Unités : mm)

 

Schéma d’encombrement des ⌀25 (diamètre intérieur du tube 25 mm), ⌀32 (diamètre intérieur du tube 32 mm), ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm)

Schéma d’encombrement des ⌀25 (diamètre intérieur du tube 25 mm), ⌀32 (diamètre intérieur du tube 32 mm), ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm)

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm

Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas

* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.

 

(Unités : mm)

 

Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 25 mm/32 mm/40 mm

Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 25 mm/32 mm/40 mm

⌀50 (diamètre intérieur du tube 50 mm), ⌀63 (diamètre intérieur du tube 63 mm)

 

(Unités : mm)

 

Schéma d’encombrement des ⌀50 (diamètre intérieur du tube 50 mm), ⌀63 (diamètre intérieur du tube 63 mm)

Schéma d’encombrement des ⌀50 (diamètre intérieur du tube 50 mm), ⌀63 (diamètre intérieur du tube 63 mm)

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes (A à NE) pour les diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm

Tableau des cotes (A à NE) pour les diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm (NW ~ XX), image

Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas

* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.

 

(Unités : mm)

 

Tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 50mm/63 mm

Tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 50mm/63 mm



Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.


 
Référence pièce
MY1MW16G-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

671.87 €

1 26 jours Vérin sans tige1 000[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueHydro-résistance / Étanche à la poussière[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide à glissière] Roulement à glissière de type à guide84 ~ 10252-SansType à tuyauterie centraliséeVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.15 à 0.8Aucun--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de MY1*W, Vérin Sans Tige à Entraînement Direct, le numéro d'article est le suivant: MY1MW16G-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY1MW16G-1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MY1CW16-400L
MY1CW16-500L
MY1CW16-600
MY1MW16G-100AL
MY1MW16G-1200
MY1MW16G-1600
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,118.18 €

1 26 jours Vérin sans tige400[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance / Usage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came102520.15 à 0.8SansType standardVis MCoussin d'airAimant intégréAucun-Aucun--AucunVérin-

1,140.89 €

1 26 jours Vérin sans tige500[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came84 ~ 10252-SansType standardVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.1 à 0.8Aucun--

1,000.74 €

1 26 jours Vérin sans tige600[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came84 ~ 10252-SansType standardVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.1 à 0.8Aucun--

607.73 €

1 26 jours Vérin sans tige100[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide à glissière] Roulement à glissière de type à guide84 ~ 10252-SansType à tuyauterie centraliséeVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.15 à 0.8Aucun--

707.03 €

1 26 jours Vérin sans tige1 200[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide à glissière] Roulement à glissière de type à guide84 ~ 10252-SansType à tuyauterie centraliséeVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.15 à 0.8Aucun--

777.39 €

1 26 jours Vérin sans tige1600[Aluminium] Alliage d'aluminium10 to 191811016Assemblage mécaniqueÉtanche à la poussière / Hydro-résistance[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Guide à glissière] Roulement à glissière de type à guide84 ~ 10252-SansType à tuyauterie centraliséeVis MCoussin d'airAimant intégréAucun---0.15 à 0.8Aucun--

Assistance technique