Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY1CWK20G-100
Caractéristiques des vérins sans tige à raccordement direct avec couvercle de protection, Série MY1□W
Pour passer commande : image
Diamètre intérieur du tube (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | |||||||
Type de fonctionnement | Type à double effet | |||||||
Plage de pression de fonctionnement | MY1MW : 0,15 à 0,8 MPa, MY1CW : 0,1 à 0,8 MPa | |||||||
Pression d'épreuve | 1,2 MPa | |||||||
Température ambiante et de fluide | 5 à 60°C | |||||||
Amortissement | Pneumatique | |||||||
Lubrification | Non requis | |||||||
Tolérance de longueur de course | 1.000 ou moins (0 à +1,8) 1.000 à 3.000 (0 à +2,8) | 2.700 ou moins (0 à +1,8), 2.701 à 3.000 (0 à +2,8) | ||||||
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterie | Orifice avant/latéral | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc3/8 | |||
Orifice en bas | ⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm) | ⌀6 (diamètre de raccordement 6 mm) | ⌀8 (diamètre de raccordement 8 mm) | ⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm) |
(Unités : mm)
⌀16 (diamètre intérieur du tube 16 mm), ⌀20 (diamètre intérieur du tube 20 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube de 16 mm/20 mm
(Unités : mm)
Schéma d’encombrement des ⌀25 (diamètre intérieur du tube 25 mm), ⌀32 (diamètre intérieur du tube 32 mm), ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 25 mm/32 mm/40 mm
(Unités : mm)
Schéma d’encombrement des ⌀50 (diamètre intérieur du tube 50 mm), ⌀63 (diamètre intérieur du tube 63 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NE) pour les diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 50mm/63 mm
Référence pièce
|
---|
MY1CWK20G-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967.77 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Assemblage mécanique | Usage général / Hydro-résistance / Étanche à la poussière | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 110 | 58 | 0.15 à 0.8 | Oui | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | - | Aucun | Vérin | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de MY1*W, Vérin Sans Tige à Entraînement Direct, le numéro d'article est le suivant: MY1CWK20G-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY1CWK20G-100.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Environnement de fonctionnement
Traitement de surface de la table
Guide
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Side Seal
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Custom-made
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY1CW16-400L |
MY1CW16-500L |
MY1CW16-600 |
MY1CWK20G-1000 |
MY1CWK20G-1200 |
MY1CWK20G-1400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118.18 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 400 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance / Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 102 | 52 | 0.15 à 0.8 | Sans | Type standard | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | - | Aucun | Vérin | - | ||
1,140.89 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 500 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 84 ~ 102 | 52 | - | Sans | Type standard | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - | ||
1,000.74 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 600 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 84 ~ 102 | 52 | - | Sans | Type standard | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - | ||
1,227.19 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 1 000 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 110 | 58 | - | Oui | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - | ||
1,284.84 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 1 200 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 110 | 58 | - | Oui | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - | ||
1,342.55 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 1400 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 20 to 39.9 | 25 | 130 | 20 | Assemblage mécanique | Étanche à la poussière / Hydro-résistance | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 110 | 58 | - | Oui | Type à tuyauterie centralisée | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - |