Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Caractéristiques des vérins sans tige à raccordement direct avec couvercle de protection, Série MY1□W
Pour passer commande : image
Diamètre intérieur du tube (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | |||||||
Type de fonctionnement | Type à double effet | |||||||
Plage de pression de fonctionnement | MY1MW : 0,15 à 0,8 MPa, MY1CW : 0,1 à 0,8 MPa | |||||||
Pression d'épreuve | 1,2 MPa | |||||||
Température ambiante et de fluide | 5 à 60°C | |||||||
Amortissement | Pneumatique | |||||||
Lubrification | Non requis | |||||||
Tolérance de longueur de course | 1.000 ou moins (0 à +1,8) 1.000 à 3.000 (0 à +2,8) | 2.700 ou moins (0 à +1,8), 2.701 à 3.000 (0 à +2,8) | ||||||
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterie | Orifice avant/latéral | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc3/8 | |||
Orifice en bas | ⌀4 (diamètre de raccordement 4 mm) | ⌀6 (diamètre de raccordement 6 mm) | ⌀8 (diamètre de raccordement 8 mm) | ⌀10 (diamètre de raccordement 10 mm) |
(Unités : mm)
⌀16 (diamètre intérieur du tube 16 mm), ⌀20 (diamètre intérieur du tube 20 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 16 mm/20 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube de 16 mm/20 mm
(Unités : mm)
Schéma d’encombrement des ⌀25 (diamètre intérieur du tube 25 mm), ⌀32 (diamètre intérieur du tube 32 mm), ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NH) pour les diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 25 mm/32 mm/40 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Image du tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 25 mm/32 mm/40 mm
(Unités : mm)
Schéma d’encombrement des ⌀50 (diamètre intérieur du tube 50 mm), ⌀63 (diamètre intérieur du tube 63 mm)
(Unités : mm)
Tableau des cotes (A à NE) pour les diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm
(Unités : mm)
Tableau des cotes des diamètres intérieurs de tube 50 mm/63 mm (NW ~ XX), image
Tableau des cotes d’orifice pour la tuyauterie centralisée par le bas
* Ceci est à traiter ceci du côté du montage.
(Unités : mm)
Tableau des cotes d’orifice de tuyauterie centralisée de diamètre intérieur de tube 50mm/63 mm
Référence pièce
|
---|
MY1CWK16-500 |
MY1CWK16-500L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,054.27 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 500 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Assemblage mécanique | Hydro-résistance / Étanche à la poussière | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 84 ~ 102 | 52 | - | Oui | Type standard | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - | ||
1,216.95 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 500 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Assemblage mécanique | Hydro-résistance / Étanche à la poussière | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Guide roulant] Type de guide pour poussoirs de came | 84 ~ 102 | 52 | - | Oui | Type standard | Vis M | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.1 à 0.8 | Aucun | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Environnement de fonctionnement
Traitement de surface de la table
Guide
Largeur de la table W(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Hauteur de la table H(mm)
Side Seal
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles