Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CY3R20-340
Type à tuyauterie bilatérale : ⌀6 mm (diamètre 6 mm), jusqu’à ⌀63 mm (diamètre 63 mm)
Remarque 1) Les ⌀50 (diamètre 50 mm) et ⌀63 (diamètre 63 mm) sont de type L (-0,2 à 0).
Image du produit
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | ||||||||
Pression d'épreuve | 1,05 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement maximale MPa | 0,7 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement minimale | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Température ambiante et de fluide | -10°C à 60°C (hors-gel) | ||||||||
Noter) vitesse de piston utilisée | 50 à 500 mm/s | ||||||||
Amortissement | Amortisseur élastique | ||||||||
Lubrification | Non requis (non lubrifié) | ||||||||
Tolérance de longueur de course (mm) | 0 à 250 st : (0 à +1,0), 251 à 1.000 st : (0 à +1,4), 1.001 st et plus : (0 à +1,8) | ||||||||
Méthodes de montage | Type à montage direct | ||||||||
Orientation de montage | Horizontale, inclinée, verticaleRemarque 2) | ||||||||
Force magnétique de retenue (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
Remarque 1) Si un détecteur est installé à la position intermédiaire, la vitesse maximale du piston ne doit pas dépasser 300 mm/s, en raison du relais, etc
Remarque 2) Dans le cas d'un montage vertical, l'arrêt intermédiaire ne peut pas être opéré par le circuit pneumatique.
Numéro de pièce du détecteur | Type | Fonctions spéciales | Entrée de courant | Lampe-témoin | Câblage (sortie) | Tension de charge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Détecteur électronique | — | Passe-câble | Oui | 3 fils (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3 fils (PNP) | |||||||
M9B | 2 fils | 12 V | ||||||
M9NW | Indication diagnostique (visualisation bicolore) | 3 fils (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3 fils (PNP) | |||||||
M9BW | 2 fils | 12 V | ||||||
*1M9NA | Hydro-résistant (visualisation bicolore) | 3 fils (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
*1M9PA | 3 fils (PNP) | |||||||
*1M9BA | 2 fils | 12 V | ||||||
A96 | Détecteur type Reed | — | Passe-câble | Oui | 3 fils (équivalent NPN) | — | 5 V | — |
A93 | 2 fils | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | Non | 100 V max. |
Numéro de pièce du détecteur | Longueur de câble (m) | Connecteur précâblé | Charge applicable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Néant) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuit IC | Relais, PLC |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuit IC | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
*1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | Circuit IC | |
*1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
*1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | — | |
A96 | ● | — | ● | — | — | Circuit IC | — |
A93 | ● | ● | ● | ● | — | Relais, PLC | |
A90 | ● | — | ● | — | — | — |
Type à tuyauterie bilatérale
Numéro | Désignation | Matériau | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corps | Alliage d’aluminium | Aluminium anodisé dur | ||
2a | Couvercle d’extrémité A | Alliage d’aluminium | — | ||
2b | Couvercle d’extrémité C | Alliage d’aluminium | — | ||
3a | Couvercle d’extrémité B | Alliage d’aluminium | — | ||
3b | Couvercle d’extrémité D | Alliage d’aluminium | — | ||
4 | Tube | Acier inoxydable | — | ||
5 | Piston | ø6 mm (diamètre 6 mm) | Laiton | ø6 mm (diamètre 6 mm) | Nickelage autocatalytique |
⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm) | Alliage d’aluminium | ⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm) | Chrome | ||
6 | Arbre | Acier inoxydable | — | ||
7 | Chape côté piston | Plaque en acier laminé | Chromé zingué | ||
8 | Empiècement latéral de curseur externe | Plaque en acier laminé | Chromé zingué | ||
9 | Aimant A | — | — | ||
10 | Aimant B | — | — | ||
11 | Entretoise | Alliage d’aluminium | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
12 | Amortisseur | Caoutchouc uréthane | — | ||
13 | Écrou de piston | Acier au carbone | Chromate de zinc (⌀6 à 15 mm (diamètre 6-15 mm) - sans) | ||
14 | Anneaux de retenue de type C pour trou | Acier à outils au carbone | Revêtement phosphate | ||
15 | Anneau de fixation | Alliage d’aluminium | Chrome | ||
16 | Anneau de retenue de type C pour arbre | Fil d’acier à haute teneur en carbone | — | ||
17 | Plaque de blindage antimagnétique | Plaque en acier laminé | Chromé brillant (sans ⌀6 mm (diamètre : 6 mm), ⌀10 mm (diamètre : 10 mm)) | ||
18a | Rail de détecteur (tuyauterie bilatérale) | Alliage d’aluminium | Anodisé clair | ||
18b | Rail de détecteur (tuyauterie centralisée) | Alliage d’aluminium | Anodisé clair | ||
19 | Aimant | — | — | ||
20 | Boulon hexagonal | Acier chromé | Nickelage | ||
21 | Bille acier | Acier chromé | ⌀40 mm (diamètre 40 mm) | Boulon hexagonal | |
⌀20 mm (diamètre 20 mm), ⌀50 mm (diamètre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre 63 mm) | Sans | ||||
22 | Vis hexagonale | Acier chromé | Nickelage | ||
23 | Vis hexagonale de pression | Acier chromé | Nickelage | ||
24 | Joint statique de tube de cylindre | NBR | — | ||
25 | Bague d’usure A | Résine spéciale | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
26 | Bague d’usure B | Résine spéciale | — | ||
27 | Bague d’usure C | Résine spéciale | — | ||
28 | Garniture de piston | NBR | — | ||
29 | Lubrifiant | Résine spéciale | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
30 | Joint statique de rail de détecteur | NBR | Non disponible si tuyauterie bilatérale |
Modèle | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7* | -* | -* | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3* | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5* | 17 | 6 | 10.5* | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6* | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6* | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4* | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6* | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6* | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4* | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4* | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 |
Modèle | K | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60* | 10 | 14.5* | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66* |
CY3R10 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 11 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 15 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
Modèle | P (orifice de tuyauterie) | ||
---|---|---|---|
Vide | TN* | TF* | |
CY3R6 | M3 × 0.5* | — | — |
CY3R10 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R15 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
*2) Le signe * indique les dimensions qui diffèrent de celles de la série CY1R.
Exemples de numéros de modèle
Référence pièce
|
---|
CY3R20-340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.32 € | 1 | 9 jours | Vérin sans tige | 340 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 37.5 ~ 39 | 39 | - | Type standard | Rc | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur), le numéro d'article est le suivant: CY3R20-340.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY3R20-340.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Guide
Largeur de la table W(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Environnement de fonctionnement
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CY3R10-105 |
CY3R10-105N |
CY3R10-110 |
CY3R20-350 |
CY3R20-350-M9BL |
CY3R20-350-M9BW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.39 € | 1 | 9 jours | Vérin sans tige | 105 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
213.85 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 105 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Sans | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
236.39 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 110 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
445.32 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 350 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 37.5 ~ 39 | 39 | - | Type standard | Rc | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
514.77 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 350 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 37.5 ~ 39 | 39 | - | Type standard | Rc | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | M9B | 3 | - | 2 | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
512.97 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 350 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 37.5 ~ 39 | 39 | - | Type standard | Rc | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | - | 2 | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - |