CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur)
An air slide table made by SMC

[Features]
· A further upgrade from the CY1 series
· The installation dimensions are the same as the CY1 series, yet it features improved bearing performance and reduced sliding resistance.
· NPT screws and G screws are standardized

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CY3R20-350N

Schéma

Schéma d’encombrement du type à tuyauterie bilatérale : ⌀6 mm (diamètre 6 mm), jusqu’à ⌀63 mm (diamètre 63 mm)

Type à tuyauterie bilatérale : ⌀6 mm (diamètre 6 mm), jusqu’à ⌀63 mm (diamètre 63 mm)

Remarque 1) Les ⌀50 (diamètre 50 mm) et ⌀63 (diamètre 63 mm) sont de type L (-0,2 à 0).

Spécifications produit

Image de produit - Vérin sans tige de type magnétique, à montage direct, Série CY3R

Image du produit

Spécifications

Diamètre intérieur du tube (mm)61015202532405063
LiquidePneumatique
Pression d'épreuve1,05 MPa
Pression de fonctionnement maximale MPa0,7 MPa
Pression de fonctionnement minimale0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
Température ambiante et de fluide-10°C à 60°C (hors-gel)
Noter) vitesse de piston utilisée50 à 500 mm/s
AmortissementAmortisseur élastique
LubrificationNon requis (non lubrifié)
Tolérance de longueur de course (mm)0 à 250 st : (0 à +1,0), 251 à 1.000 st : (0 à +1,4), 1.001 st et plus : (0 à +1,8)
Méthodes de montageType à montage direct
Orientation de montageHorizontale, inclinée, verticaleRemarque 2)
Force magnétique de retenue (N)19.653.91372313635889221,4712,256

Remarque 1) Si un détecteur est installé à la position intermédiaire, la vitesse maximale du piston ne doit pas dépasser 300 mm/s, en raison du relais, etc
Remarque 2) Dans le cas d'un montage vertical, l'arrêt intermédiaire ne peut pas être opéré par le circuit pneumatique.

Détecteurs compatibles

Numéro de pièce du détecteurTypeFonctions spécialesEntrée de courantLampe-témoinCâblage (sortie)Tension de charge
DCAC
M9NDétecteur électroniquePasse-câbleOui3 fils (NPN)24 V5 V, 12 V
M9P3 fils (PNP)
M9B2 fils12 V
M9NWIndication diagnostique (visualisation bicolore)3 fils (NPN)5 V, 12 V
M9PW3 fils (PNP)
M9BW2 fils12 V
*1M9NAHydro-résistant
(visualisation bicolore)
3 fils (NPN)5 V, 12 V
*1M9PA3 fils (PNP)
*1M9BA2 fils12 V
A96Détecteur type ReedPasse-câbleOui3 fils (équivalent NPN)5 V
A932 fils24 V5 V, 12 V100 V
A90Non100 V max.
Numéro de pièce du détecteurLongueur de câble (m)Connecteur précâbléCharge applicable
0.5
(Néant)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NCircuit ICRelais, PLC
M9P
M9B
M9NWCircuit IC
M9PW
M9BW
*1M9NACircuit IC
*1M9PA
*1M9BA
A96Circuit IC
A93Relais, PLC
A90
  1. *1 Un détecteur hydrorésistant peut être monté sur les modèles ci-dessus, mais sans garantie de la performances d'hydrorésistance du produit. Vérifier auprès du fabricant les types hydrorésistants pour les numéros de modèle ci-dessus.
  • ** Symbole de longueur de câble 0,5 m··pas de symbole (exemple) M9NW/1 m : M (exemple) M9NWM/3 m : L (exemple) M9NWL/5 m : Z (example) M9NWZ
  • * Les détecteurs statiques marqués d'un ○ sont fabriqués sur commande.
  • * Les détecteurs sont expédiés ensemble (mais non assemblés).

Schémas d’exemple

Schéma structurel d’une tuyauterie bilatérale

Type à tuyauterie bilatérale

Composants

NuméroDésignationMatériauRemarques
1CorpsAlliage d’aluminiumAluminium anodisé dur
2aCouvercle d’extrémité AAlliage d’aluminium
2bCouvercle d’extrémité CAlliage d’aluminium
3aCouvercle d’extrémité BAlliage d’aluminium
3bCouvercle d’extrémité DAlliage d’aluminium
4TubeAcier inoxydable
5Pistonø6 mm (diamètre 6 mm)Laitonø6 mm (diamètre 6 mm)Nickelage autocatalytique
⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm)Alliage d’aluminium⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm)Chrome
6ArbreAcier inoxydable
7Chape côté pistonPlaque en acier laminéChromé zingué
8Empiècement latéral de curseur externePlaque en acier laminéChromé zingué
9Aimant A
10Aimant B
11EntretoiseAlliage d’aluminium⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans
12AmortisseurCaoutchouc uréthane
13Écrou de pistonAcier au carboneChromate de zinc (⌀6 à 15 mm (diamètre 6-15 mm) - sans)
14Anneaux de retenue de type C pour trouAcier à outils au carboneRevêtement phosphate
15Anneau de fixationAlliage d’aluminiumChrome
16Anneau de retenue de type C pour arbreFil d’acier à haute teneur en carbone
17Plaque de blindage antimagnétiquePlaque en acier laminéChromé brillant (sans ⌀6 mm (diamètre : 6 mm), ⌀10 mm (diamètre : 10 mm))
18aRail de détecteur (tuyauterie bilatérale)Alliage d’aluminiumAnodisé clair
18bRail de détecteur (tuyauterie centralisée)Alliage d’aluminiumAnodisé clair
19Aimant
20Boulon hexagonalAcier chroméNickelage
21Bille acierAcier chromé⌀40 mm (diamètre 40 mm)Boulon hexagonal
⌀20 mm (diamètre 20 mm), ⌀50 mm (diamètre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre 63 mm)Sans
22Vis hexagonaleAcier chroméNickelage
23Vis hexagonale de pressionAcier chroméNickelage
24Joint statique de tube de cylindreNBR
25Bague d’usure ARésine spéciale⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans
26Bague d’usure BRésine spéciale
27Bague d’usure CRésine spéciale
28Garniture de pistonNBR
29LubrifiantRésine spéciale⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans
30Joint statique de rail de détecteurNBRNon disponible si tuyauterie bilatérale

Tableau des spécifications

ModèleABCCBCRDFGGPGWHHAHBHCHPHRHSHTJ × E
CY3R67*-*-*20.57.65.53*2018.5191710.51810.5*17610.5*M4 × 0.7 × 6
CY3R1096.53.220.5126.542725.5262414251424514M4 × 0.7 × 6
CY3R1510.584.220.516.6*853331.53230173117308.517M5 × 0.8 × 7
CY3R2099.55.23121.6*963937.53936213824367.524M6 × 1 × 8
CY3R258.59.55.23126.4*8.564442.5444123.54323.5416.523.5M6 × 1 × 8
CY3R3210.5116.531.533.6*10.575553.5555229542951729M8 × 1.25 × 10
CY3R4010116.55241.6*1376563.5676236663662836M8 × 1.25 × 10
CY3R5014148.25252.4*178.58381.5858045844580945M10 × 1.5 × 15
CY3R6315148.25365.4*188.59593.59792519651909.551M10 × 1.5 × 15
ModèleKLLDMMMNPWQQWTTCWWPWSXYZ
CY3R67343.53.5M3 × 0.53.51960*1014.5*10.5209.561035.566*
CY3R109383.54M3 × 0.54.526681417.514201381539.576
CY3R1514534.35M4 × 0.763284181917251671854.594
CY3R2011625.45M4 × 0.7738951720.520401972264107
CY3R2515705.46M5 × 0.86.5431052021.522.54021.572872117
CY3R32137677M6 × 18.554116262428502773579130
CY3R40159078M6 × 11164134342633603274093148
CY3R50251108.610M8 × 1.25158215948304260411050113176
CY3R63241188.610M8 × 1.25169417160324870471060121188
ModèleP (orifice de tuyauterie)
VideTN*TF*
CY3R6M3 × 0.5*
CY3R10M5 × 0.8
CY3R15M5 × 0.8
CY3R20Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R25Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R32Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R40Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R50Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R63Rc 1/4NPT1/4G1/4

*2) Le signe * indique les dimensions qui diffèrent de celles de la série CY1R.

Informations d'aide à la sélection

Composition du numéro de modèle

Exemples de numéros de modèle

Exemples de numéros de modèle

Référence pièce
CY3R20-350N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

415.92 €

1 7 jours Vérin sans tige350[Aluminium] Alliage d'aluminium1 to 4.91.16220MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct37.5 ~ 3939-Type standardRcAmortisseur élastiqueSansAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur), le numéro d'article est le suivant: CY3R20-350N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY3R20-350N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CY3R10-105
CY3R10-105N
CY3R10-110
CY3R20-380
CY3R20-400
CY3R20-400-A93L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

236.39 €

1 9 jours Vérin sans tige105[Aluminium] Alliage d'aluminium0.05 to 0.80.43810MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct25.5 ~ 2626 ~ 27-Type standardVis MAmortisseur élastiqueOuiAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

213.85 €

1 7 jours Vérin sans tige105[Aluminium] Alliage d'aluminium0.05 to 0.80.43810MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct25.5 ~ 2626 ~ 27-Type standardVis MAmortisseur élastiqueSansAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

236.39 €

1 7 jours Vérin sans tige110[Aluminium] Alliage d'aluminium0.05 to 0.80.43810MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct25.5 ~ 2626 ~ 27-Type standardVis MAmortisseur élastiqueOuiAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

453.19 €

1 7 jours Vérin sans tige380[Aluminium] Alliage d'aluminium1 to 4.91.16220MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct37.5 ~ 3939-Type standardRcAmortisseur élastiqueOuiAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

453.19 €

1 7 jours Vérin sans tige400[Aluminium] Alliage d'aluminium1 to 4.91.16220MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct37.5 ~ 3939-Type standardRcAmortisseur élastiqueOuiAimant intégréAucun---0.16 à 0.7Aucun--

499.48 €

1 26 jours Vérin sans tige400[Aluminium] Alliage d'aluminium1 to 4.91.16220MagnétiqueUsage général[Anodisé clair] Aluminium anodisé dur[Sans guide] Montage direct37.5 ~ 3939-Type standardRcAmortisseur élastiqueOuiAimant intégréA933-20.16 à 0.7Aucun--

Assistance technique