Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CY1S6-210BZ
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | ||||||
Pression d'épreuve | 1.05 MPa | ||||||
Pression de fonctionnement maximale MPa | 0.7 MPa | ||||||
Pression de fonctionnement minimale | 0.18 MPa | ||||||
Température ambiante et de fluide | -10°C à +60°C (hors-gel) | ||||||
* Vitesse de piston | 50 à 400 mm/s | ||||||
Amortissement | Amortissement élastique / amortisseur de choc | ||||||
Lubrification | Non requis | ||||||
Tolérance de longueur de course (mm) | 0 à 250 st: 0 à +1.0, 251 à 1,000 st: 0 à +1.4, 1,001 st et plus : 0 à +1.8 | ||||||
Force magnétique de retenue (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
Diamètre intérieur du tube (mm) | Course standard (mm) | Fabrication possible Course maximale (mm) |
---|---|---|
6 | 50, 100, 150, 200 | 300 |
10 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | 500 |
15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 750 |
20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | 1,000 |
25 | 1,500 | |
32 | ||
40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 1,500 |
(Unité : kg)
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S□ | Poids de base | 0.231 | 0.428 | 0.743 | 1.317 | 1.641 | 2.870 | 4.508 |
Poids supplémentaire par 50 courses | 0.053 | 0.082 | 0.111 | 0.184 | 0.186 | 0.284 | 0.430 | |
CY1SG□ | Poids de base | 0.236 | 0.435 | 0.743 | 1.331 | 1.662 | 2.903 | 4.534 |
Poids supplémentaire par 50 courses | 0.050 | 0.079 | 0.108 | 0.176 | 0.178 | 0.273 | 0.411 |
Méthode de calcul/exemple: CY1SG25-500
Poids de base (lorsque la course est nulle) : masse supplémentaire de 1.662 kg/50 : 0.178kg
Course du vérin : 500
1.662 + 0.178 x 500 ÷ 50 = 3.442 kg
Vérins compatibles | CY1S□6 | CY1S□10 | CY1S□15 | CY1S□20 | CY1S□25 | CY1S□32 | CY1S□40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle d’amortisseur de choc | RJ0604 | RJ0806H | RJ0806L | RJ1007L | RJ1412L | RJ2015H | RJ2015L |
Absorption d’énergie maximale (J) | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||
Course d’absorption (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||
Vitesse à l’impact (m/s) | 0.05 à 1 | 0.05 à 2 | 0.05 à 1 | 0.05 à 1 | 0.05 à 1 | 0.05 à 2 | 0.05 à 1 |
Fréquence maximale d’utilisation (cycle/min) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | ||
Poussée maximale admissible (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1961 | ||
Température ambiante (°C) | -10°C à +60°C (hors-gel) |
* Remarque) L’énergie maximale absorbée et la fréquence maximale d’utilisation sont les valeurs à température ambiante (environ 20 à 25°C).
CY1S / type à tuyauterie bilatérale
CY1SG / type à tuyauterie centralisée
Numéro | Nom | Matériau | Remarques |
---|---|---|---|
1 | Aimant A | — | — |
2 | Chape côté piston | Acier laminé | — |
3 | Piston | Alliage d’aluminium | — |
* 4 | Garniture de piston | NBR | — |
* 5 | Bague d’usure A | Résine spéciale | — |
* 6 | Retenue de lubrifiant A | Résine spéciale | À l’exclusion des ⌀6 mm (diamètre 6 mm) et ⌀10 mm (diamètre 10 mm) |
7 | Arbre | Acier inoxydable | — |
8 | Écrou de piston | Acier au carbone | À l’exclusion des ⌀6 mm (diamètre 6 mm) et ⌀15 mm (diamètre 15 mm) |
9 | Chariot guidé | Alliage d’aluminium | — |
10 | Coussinet | Résine/alliage de cuivre (plusieurs couches) | — |
11 | Goupille parallèle | Acier au carbone | — |
12 | Entretoise mobile | Acier laminé | — |
* 13 | Joint statique de la partie motrice | NBR | — |
14 | Anneau de retenue | Acier à outils au carbone | — |
15 | Aimant pour détecteur | — | — |
16 | Tube coulissant externe | Alliage d’aluminium | — |
17 | Aimant B | — | — |
18 | Empiècement latéral de curseur externe | Acier laminé | — |
* 19 | Bague d’usure B | Résine spéciale | — |
* 20 | Retenue de lubrifiant B | Résine spéciale | À l’exclusion du ⌀6 mm (diamètre 6 mm) |
21 | Entretoise | Acier laminé | À l’exclusion du ⌀6 mm (diamètre 6 mm) |
22 | Plaque A | Alliage d’aluminium | — |
23a | Plaque C | Alliage d’aluminium | Pour tuyauterie bilatérale |
23b | Plaque B | Alliage d’aluminium | Pour tuyauterie centralisée |
* 24 | Joint statique de tube | NBR | — |
25 | Boulon d’amortisseur | Acier au chrome-molybdène | — |
26 | Amortisseur | Caoutchouc uréthane | — |
27 | Tube | Acier inoxydable | — |
28 | Colonne de guidage B | Acier au carbone | Chromage dur |
29a | Colonne de guidage C | Acier au carbone | Chromage dur |
29b | Colonne de guidage A | Acier au carbone | Chromage dur |
30 | Rail de détecteur | Alliage d’aluminium | — |
31 | Vis hexagonale de pression | Acier au chrome-molybdène | — |
32 | Vis hexagonale | Acier au chrome-molybdène | — |
33 | Écrou hexagonal | Acier au chrome-molybdène | — |
34 | Écrou hexagonal | Acier au chrome-molybdène | — |
35 | Écrou carré | Acier au chrome-molybdène | — |
36 | Vis mécanique cruciforme avec SW | Acier au chrome-molybdène | — |
37 | Entretoise de détecteur | Résine spéciale | — |
38 | Obturateur d’orifice | Acier au chrome-molybdène | ⌀6 (diamètre 6 mm), passepoil des deux côtés uniquement |
* 39 | Joint statique de colonne | NBR | Pour tuyauterie centralisée |
40 | Bille acier | Acier à roulements | Pour tuyauterie centralisée |
41 | Boulon de réglage | Acier au chrome-molybdène | — |
42 | Détecteur | — | — |
43 | Amortisseur de choc | — | — |
44 | Chemise | Alliage d’aluminium | — |
Diamètre intérieur du tube (mm) | Jeu de garnitures | |
---|---|---|
N° de pièce | Détails | |
6 | CY1S6-Z-PS | Repères 4, 5, 13, 19, 24, 39 ci-dessus |
10 | CY1S10-Z-PS | Repères 4, 13, 19, 20, 24, 39 ci-dessus |
15 | CY1S15-Z-PS | Repère ci-dessus 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 |
20 | CY1S20-Z-PS | |
25 | CY1S25-Z-PS | |
32 | CY1S32-Z-PS | |
40 | CY1S40-Z-PS |
Référence pièce
|
---|
CY1S6-210BZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472.35 € | 1 | 7 jours | 210 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Amortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun |
Loading...
Type | Vérin sans tige | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Type à joint de cylindre sans tige | Magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | NA | Guide | Roulement à glissière de type à guide |
Vous vous trouvez sur la page de CY1S-Z, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses, le numéro d'article est le suivant: CY1S6-210BZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY1S6-210BZ.
Configurer
Propriétés de base
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Pression de fonctionnement(MPa)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Auto Switch
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CY1S10-100Z |
CY1S10-115Z |
CY1S10-120BZ |
CY1S6-210Z |
CY1S6-240BZ |
CY1S6-250BZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.48 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 3 | 45 | 10 ~ 25 | 61 | 34 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Boulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine) | Aucun | - | - | - | - | - | - | Aucun | ||
378.60 € | 1 | 7 jours | 115 | - | 3 | 45 | 10 | 61 | 34 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Boulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun | ||
476.34 € | 1 | 7 jours | 120 | - | 3 | 45 | 10 | 61 | 34 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Amortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun | ||
374.60 € | 1 | 26 jours | 210 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Boulons d'amortisseur à double extrémité (pointe en résine) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun | ||
472.35 € | 1 | 7 jours | 240 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Amortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun | ||
472.35 € | 1 | 7 jours | 250 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tuyauterie à deux côtés | Vis M | Amortisseur de chocs / Boulon de réglage (pointe métallique) | Sans | - | - | - | - | - | - | Aucun |