HCV-E-STL - Indicateurs de niveau à  colonne -avec capteur électrique de niveau MIN et sonde électrique de température

HCV-E-STL - Indicateurs de niveau à  colonne -avec capteur électrique de niveau MIN et sonde électrique de température
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indicateurs de niveau à colonne avec capteur électrique de niveau MIN en technopolymère transparent à base de polyamide, vis, contre-écrous et rondelles en acier zingué poli, joints d’étanchéité à gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et joint torique sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR, flotteur en technopolymère, connexion angulaire avec capteur de niveau et sonde de température en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, connecteur réglable et plaquette en aluminium laqué blanc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11117
11118
11127
11128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.53 €

67.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

140.53 €

67.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

143.64 €

68.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

143.64 €

68.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Assistance technique