LV.F-125-ACV - Eléments de nivellement pour fixation au sol -Base en technopolymère tige en acier

LV.F-125-ACV - Eléments de nivellement pour fixation au sol -Base en technopolymère tige en acier
  • Remise sur volume
Eléments de nivellement pour fixation au sol avec base en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, couleur noire, tige passante articulée filetée en acier zingué poli avec hexagone de réglage fixé à la base au moyen d'une vis et d'une rondelle concave supportant la tige en acier zingué poli et option sans ou avec disque antiglisse en caoutchouc NBR fixé à la base.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
313921
313925
313931
313935
313941
313945
316921
316925
316931
316935
316941
316945
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.37 €

4 Disponible 1 jour

35.26 €

4 Disponible 1 jour

31.13 €

4 Disponible 1 jour

36.19 €

4 Disponible 1 jour

38.72 €

4 Disponible 1 jour

43.70 €

4 Disponible 1 jour

49.81 €

4 Disponible 1 jour

52.69 €

4 Disponible 1 jour

48.60 €

4 Disponible 1 jour

53.66 €

4 Disponible 1 jour

58.77 €

4 Disponible 1 jour

63.76 €

4 Disponible 1 jour

Loading...

  1. 1

Assistance technique