AC20C-40C-A (FRL), Nouveau modèle modulaire, filtre à air + filtre micronique + régulateur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

AC20C-40C-A (FRL), Nouveau modèle modulaire, filtre à air + filtre micronique + régulateur
SMC modular-type F.R.L. combination unit.
[Features]
· Uses a transparent bowl guard.
· A transparent bowl guard with improved environmental resistance that provides all-round protection.
· The manufacturer has removed the window from the bowl guard and instead covered the entire internal bowl with a polycarbonate transparent bowl guard.
· Now, even if the environment changes and the bowl is exposed to corrosive chemicals or oil, the foreign matter will not stick directly to the pressurized bowl. This can help reduce the risk of the bowl breaking.
· Superior visibility: 360°
· The use of the transparent bowl guard allows you to check the status of the drain inside the filter bowl and to check the amount of residual oil in the lubricator from any angle.
· Weight reduction: reduced by up to 90 g
· Without corrosion. The use of a resin body ensures there is no rusting.
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
AC25C-03G-S-A

Référence pièce
AC25C-03G-S-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

172.45 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)25OuiAucun0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Filtre à Air + séparateur micronique + régulateur Filtre, niveau de filtration 5μm Taux de filtration du dispositif antibrouillard 0.3μm
Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1

Vous vous trouvez sur la page de AC20C-40C-A (FRL), Nouveau modèle modulaire, filtre à air + filtre micronique + régulateur, le numéro d'article est le suivant: AC25C-03G-S-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC25C-03G-S-A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AC20C-02-A
AC20C-02-C-A
AC20C-02-V1-A
AC25C-03G-T-A
AC25C-03G-TV1-R-A
AC25C-03G-V-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

122.32 €

1 6 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] ManuelNon (sans prise de pression)20AucunAucun0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucun

80.47 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] ManuelNon (sans prise de pression)20AucunAucun0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucun

104.27 €

1 26 jours Rc1/4[Résine] Boîtier en polycarbonateNAType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] ManuelNon (sans prise de pression)20AucunPosition de montage: V + AF + AFM + AR0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucun

112.53 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)25AucunAucun0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaOui

145.52 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit inversé (de droite à gauche)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)25AucunPosition de montage: V + AF + AFM + AR0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaOui

130.32 €

1 26 jours Rc3/8[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Manuel] Manuel[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)25AucunPosition de montage : AF + AFM + AR + V0.05 à 0.7MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucun

Assistance technique