Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC30C-02CG-A |
AC30C-02DG-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.11 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 30 | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | ||
157.63 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert) à des émissions non pressurisées sans vidange | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 30 | Aucun | Aucun | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Filtre à Air + séparateur micronique + régulateur | Filtre, niveau de filtration | 5μm | Taux de filtration du dispositif antibrouillard | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux du boîtier
Sens du débit
Robinet de purge
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Protection de cuve
Mécanisme d'échappement
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles