Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AW20-N02BG-C-A
AW10-A product image
AW20-A product image
AW40-A product image
Model number example
How to order: images
Image of how options are displayed
X406/X64 model number example
How to order X406/X64: image 1
How to order X406/X64: image 2
X2068 model number example
How to order X2068: image 1
How to order X2068: image 2
Référence pièce
|
---|
AW20-N02BG-C-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.32 € | 1 | 26 jours | NPT1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | Avec support |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Régulateur de filtre | Filtre, niveau de filtration | 5μm | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de AW10-40-A, Filtre AW/Combinaison de régulateur, le numéro d'article est le suivant: AW20-N02BG-C-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AW20-N02BG-C-A.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux du boîtier
Sens du débit
Robinet de purge
Jauge de pression
Type
Diamètre de raccordement
Protection de cuve
Mécanisme d'échappement
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Accessoires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AW10-M5-2-A |
AW10-M5-2R-A |
AW10-M5-6-A |
AW20-N02BG-CR-A |
AW20-N02BG-CRZ-A |
AW20-N02BG-CZ-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de raccordement | Matériaux du boîtier | Protection de cuve | Mécanisme d'échappement | Sens du débit | Robinet de purge | Jauge de pression | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | 26 jours | M5 | - | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | Non (sans prise de pression) | 10 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | Aucun | ||
26.10 € | 1 | 26 jours | M5 | - | NA | Type de relief | [Débit inversé (de droite à gauche)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | Non (sans prise de pression) | 10 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | Aucun | ||
24.90 € | 1 | 26 jours | M5 | [Résine] Boîtier en nylon | NA | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | Non (sans prise de pression) | 10 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | Aucun | ||
47.32 € | 1 | 26 jours | NPT1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit inversé (de droite à gauche)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPa | Aucun | Avec support | ||
47.32 € | 1 | 26 jours | NPT1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit inversé (de droite à gauche)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unités de plaque signalétique, de plaque d'avertissement et de jauge de pression : psi, °F | Aucun | Avec support | ||
47.32 € | 1 | 26 jours | NPT1/4 | [Résine] Boîtier en polycarbonate | Disponible | Type de relief | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | [Manuel] Manuel | [Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) | 20 | 0.05 à 0.7MPa | Avec robinet de vidange | Unités de plaque signalétique, de plaque d'avertissement et de jauge de pression : psi, °F | Aucun | Avec support |