Régulateur de pression avec séparateur / Régulateur de séparateur de brouillard AWM20 à 40/Micro-régulateur de séparateur de brouillard AWD20 à 40 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Régulateur de pression avec séparateur / Régulateur de séparateur de brouillard AWM20 à 40/Micro-régulateur de séparateur de brouillard AWD20 à 40
SMC Mist Separator Regulator.
[Features]
· The AWM Series combines a regulator and mist separator into one unit. Use for clean air blowing applications. (Filtration: 0.3 μm)
· The AWD Series combines a regulator and micro-sized mist separator into one unit. Use for ultra-clean air blowing applications. (Filtration: 0.01 μm)
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
Mist Separator Regulator AWM, Micro Mist Separator Regulator AWD Detailed Example

AWM20/AWD20 product image

AWM20/AWD20 product image

 AWM40 / AWD40 product images

AWM40 / AWD40 product images

Mist Separator Regulator AWM, Micro Mist Separator Regulator AWD Specifications

Model number notation (standard specifications)

Model number example (standard specifications)

Model number example (standard specifications)

How to Order (Made-to-Order Specifications)

Model number example (made-to-order specification)

Model number example (made-to-order specification)

- Symbol Content (1)
Body size
20 30 40
(2) Screw Type No Mark Rc
N*1 NPT
F*2 G
(3) Port size 01 1/8 - -
02 1/4
03 3/8 -
04 1/2 - -
(4) 3* Option a Mounting No Mark Without optional mounting parts
B*4 With Bracket
H With set nuts
b Float type auto drain No Mark Without auto drain
C Float type auto drain (N.C.)
D Float type auto drain (N.O.) -
c Pressure gauge No Mark Without pressure gauge
E Square Embedded Type Pressure Gauge
G Round-type pressure gauge
M Round-type pressure gauge (with color zone)
Digital pressure switch E1*5 Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
E2*5 Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
E3*5 Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
E4*5 Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
Référence pièce
AWD40-F04CE
AWD40-F04CG
AWD40-F04DE
AWD40-F04DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Filtre, niveau de filtration Matériaux du boîtier Protection de cuve Mécanisme d'échappement Sens du débit Robinet de purge Jauge de pression Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Fabrication conforme aux spécifications de la commande Accessoires

163.16 €

1 26 jours G1/20.01μm[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)400.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucunAucun

163.16 €

1 26 jours G1/20.01μm[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)400.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucunAucun

159.60 €

1 39 jours G1/20.01μm[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de type carré inséré (avec indicateur de limite)400.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucunAucun

159.60 €

1 26 jours G1/20.01μm[Résine] Boîtier en polycarbonateDisponibleType de relief[Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit[Automatique / manuel] N.O. (Normalement ouvert)[Avec jauge de pression standard] Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite)400.05 à 0.85MPaAvec robinet de vidangeUnité utilisée sur la plaque signalétique et la jauge de pression : MPaAucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur de filtre Pression de service max.(MPa) 1
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique