Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZFC74-X06
Inline Air Filter ZFC Series: product images
Model | ZFC1□ | ZFC3□ | ZFC5□ | ZFC7□ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port size (Applicable tubing O.D.) | Metric size | ø2 (diameter 2 mm) | ø3.2 (diameter 3.2 mm) | ø3.2 (diameter 3.2 mm) | ø4 (diameter 4 mm) | ø4 (diameter 4 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | ø8 (diameter 8 mm) | ø10 (diameter 10 mm) | ø12 (diameter 12 mm) |
Inch size | - | ø1/8" (diameter 1/8" mm) | ø1/8" (diameter 1/8" mm) | ø5/32" (diameter 5/32" mm) | ø5/32" (diameter 5/32" mm) | ø1/4" (diameter 1/4" mm) | ø1/4" (diameter 1/4" mm) | ø5/16" (diameter 5/16" mm) | ø3/8" (diameter 3/8" mm) | - | |
Applicable fluids | Air, nitrogen | ||||||||||
Operating pressure | -100 kPa to 1.0 MPa (at 20°C) | ||||||||||
Flow rate (positive pressure) L/min Note) | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Flow rate (vacuum pressure) L/min | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Proof pressure (MPa) | 1.5 (at 20°C) | ||||||||||
Operating and ambient temperature range (°C) | 0 to 60 | ||||||||||
Filtration µm | 5 (filtration efficiency 95%) | ||||||||||
Element replacement differential pressure (MPa) | 0.1 (vacuum pressure 20 kPa) | ||||||||||
Filtration area, mm2 | 140 | 470 | 750 | 1,260 | |||||||
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethane | ||||||||||
Weight g | 2.5 | 4.5 | 10.5 | 20.0 | 25.0 | ||||||
Internal capacity cm3 | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
Total length (mm) | 45.0 | 60.5 | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||||
Total width (mm) | 8.5 | 11.2 | 19.0 | 23.6 | |||||||
Bracket total length (mm) | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 27.3 | |||||||
Case materials | Polycarbonate |
Model number example
Different bore diameters (IN side < OUT side): model number example
Different bore diameters (IN side > OUT side): model number example
Blue element: model number example
Filtration: 10 μm: model number example
Seal materials: FKM / oil-free: (Seal): model number example
Case materials: nylon: model number example
Inline Air Filter ZFC Series: structural drawings
Number | Part name | Materials |
---|---|---|
1 | Case | PC |
2 | Cover | Resin PBT |
3 | Element | Sintered resin |
4 | Seal | HNBR |
5 | Bracket | Resin PBT |
Part number | Applicable filter | Element size |
---|---|---|
ZFC-EL-1 | ZFC1 | ø5 (diameter 5 mm) × ø3 (diameter 3 mm) × L11 |
ZFC-EL-2 | ZFC3 | ø6 (diameter 6 mm) × ø4 (diameter 4 mm) × L25 |
ZFC-EL-3 | ZFC5 | ø12 (diameter 12 mm) × ø8 (diameter 8 mm) × L20 |
ZFC-EL-4 | ZFC7 | ø16 (diameter 16 mm) × ø12 (diameter 12 mm) × L25 |
Part number | Applicable filter |
---|---|
ZFC-BR001 | ZFC1 |
ZFC-BR002 | ZFC3 |
ZFC-BR003 | ZFC5 |
ZFC-BR004 | ZFC7 |
(Unit: mm)
ZFC5 (⌀4, ⌀6, ⌀5/32", ⌀1/4")
Référence pièce
|
---|
ZFC74-X06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Size of Body | Accessory | Custom-made Specifications | Diamètre du tube de connexion côté ENTRÉE | Diamètre du tube de connexion côté SORTIE | Compatible Models | Element Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | 26 jours | Filtre en ligne | General Dry Air | 5μm | [Rc (R)] 00011 | Standard | NA | [Métal] Boîtier métallique | NA | 7 | Aucun | Matériau de boîtier: Nylon | ø6 | ø6 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ZFC, Filtre à air en ligne avec raccord instantané (NOUVEAU), le numéro d'article est le suivant: ZFC74-X06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZFC74-X06.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau de la cuve
Compatible Models
Element Size
Type
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Size of Body
Accessory
Custom-made Specifications
Diamètre du tube de connexion côté ENTRÉE
Diamètre du tube de connexion côté SORTIE
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZFC-BR004 |
ZFC-EL-1 |
ZFC-EL-2 |
ZFC75 |
ZFC75-B |
ZFC75-B-X02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Type de connexion | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Size of Body | Accessory | Custom-made Specifications | Diamètre du tube de connexion côté ENTRÉE | Diamètre du tube de connexion côté SORTIE | Compatible Models | Element Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 39 jours | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC7 | - | ||
11.89 € | 1 | Devis | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC1 | ø 5×ø 3×L11 | ||
11.89 € | 1 | Devis | [Composants associés (élément de rechange)] Composants associés (éléments de rechange) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFC3 | ø 6×ø 4×L25 | ||
14.56 € | 1 | 4 jours | Filtre en ligne | General Dry Air | 5μm | Rc (R) | Standard | NA | [Métal] Métal | NA | 7 | Aucun | Aucun | ø8 | ø8 | - | - | ||
15.87 € | 1 | 3 jours | Filtre en ligne | General Dry Air | 5μm | Rc (R) | Standard | NA | [Métal] Métal | NA | 7 | Support | Aucun | ø8 | ø8 | - | - | ||
15.87 € | 1 | 26 jours | Filtre en ligne | General Dry Air | 5μm | Rc (R) | Standard | NA | [Métal] Métal | NA | 7 | Support | Diamètres différents (Côté IN > Côté OUT) | ø8 | ø6 | - | - |