Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model number example
Model Number Notation
Model | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piping Connection Port Diameter | M5 ×; 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 |
Applicable Fluid | Air | ||||||
Ambient and Fluid Temperature | −5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof Pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum Operating Pressure | 1.0 MPa | ||||||
Filtration Rating | 5 μm | ||||||
Drain Capacity (cm3) | 2.5 | 8 | 25 | 45 | |||
Case Material | Polycarbonate | ||||||
Bowl Guard | - | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Weight (kg) | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.87 | 1.00 |
AF10-A, AF20-A dimensional drawings
AF30-A to AF40-06-A dimensional drawing
AF50-A, AF60-A dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Standard Specifications | Optional Specifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracket Mounting Dimensions | With auto drain | ||||||||||||||||
P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | B | |
AF10-A | M5 ×; 0.8 | 25 | 59.9 | 7 | 12.5 | - | 25 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 |
AF20-A | 1/8, 1/4 | 40 | 87.6 | 9.8 | 20 | - | 25 | 20 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 28 | 104.9 |
AF30-A | 1/4, 3/8 | 53 | 115.1 | 14 | 26.7 | 30 | 35 | 26.7 | 41 | 35 | 23 | 6.5 | 13 | 53 | 2.3 | 30 | 156.8 |
AF40-A | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 147.1 | 18 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 26 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 35 | 186.9 |
AF40-06-A | 3/4 | 75 | 149.1 | 20 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 25 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 34 | 188.9 |
AF50-A | 3/4, 1 | 90 | 220.1 | 24 | 45 | - | 30 | 45 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 | 259.9 |
AF60-A | 1 | 95 | 234.1 | 24 | 47.5 | - | 30 | 47.5 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 | 273.9 |
Model | Semi-Standard Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
With barb fitting | With drain guide | Metal Case | Metal Case With Drain Guide | With Level Gauge Metal Case | With Level Gauge Metal Case With Drain Guide | |
B | B | B | B | B | B | |
AF10-A | - | - | 59.3 | - | - | - |
AF20-A | - | 91.4 | 87.4 | 93.9 | - | - |
AF30-A | 123.6 | 121.9 | 117.6 | 122.1 | 137.6 | 142.1 |
AF40-A | 155.6 | 153.9 | 149.6 | 154.1 | 169.6 | 174.1 |
AF40-06-A | 157.6 | 155.9 | 151.6 | 156.1 | 171.6 | 176.1 |
AF50-A | 228.6 | 226.9 | 222.6 | 227.1 | 242.6 | 247.1 |
AF60-A | 242.6 | 240.9 | 236.6 | 241.1 | 256.6 | 261.1 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications |
---|
Loading...
Qualité de l'air comprimé | General Dry Air | Niveau de filtration | 5μm | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Filetage nominal de tuyauterie
Robinet de purge
Protection de cuve
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles