Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AF800: product images
AF911: product images
Model | AF800 | AF900 |
---|---|---|
Connection port size | 1 1/4 1 1/2 | 2 |
Proof pressure | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | |
Filtration | Standard: 5 μm Semi-standard: 2, 10, 20, 40, 70, 100 μm | |
Case materials | Polycarbonate | |
Drain capacity | 45 cm3 | |
Weight (kg) | 3.15 | 7.30 |
Accessories (standard equipment) | Bowl guard |
- | Part number | |||
---|---|---|---|---|
Model | For AF8□□ | For AF9□□ | ||
Name | Float type * Auto drain (bowl assembly) | N.O | AD48-6 (Bowl materials: nylon) | AD48-6 (Bowl materials: nylon) |
N.C | AD47 (Bowl materials: polycarbonate) | AD47 (Bowl materials: polycarbonate) |
Model number example
Large Flow Air Filter AF800/900 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes | |
---|---|---|---|---|
AF800 | AF900 | |||
1 | Body | Die-cast aluminum | Aluminum cast | Platinum silver coated |
6 | Housing | Die-cast aluminum | Aluminum cast | Platinum silver coated |
Number | Part name | Materials | Part number | ||
---|---|---|---|---|---|
AF800 | AF900 | ||||
2 | Element | Standard | Bronze | 11345-5B | 11352-5B |
-7 | Stainless steel | 11345-5S | 11352-5S | ||
3 | Bowl assembly Note) | Standard | - | C4SF | |
-2 | - | C4SF-2 | |||
-6 | - | C4SF-6 | |||
-8 | - | C4LF-8 | |||
-9 | - | C4SF-X401 | |||
4 | O-ring | NBR | JIS B2401 G130 | 630332 | |
5 | O-ring | NBR | 113136 | 113136 | |
7 | Element seal | NBR | 11217 | 112310 | |
8 | Deflector | Aluminum | 11346 | 11355 | |
9 | Baffle | AF800 | ADC | 11344 | - |
AF900 | Aluminum cast | - | 11354 | ||
10 | O-ring | NBR | C4SFP-260S |
Large Flow Air Filter AF800/900 Series: dimensional drawings
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | B (With auto drain) | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.O | N.C | ||||||
AF800 | 150 | 408 | 33 | 140 | 448 | 448 | 150 |
AF900 | 200 | 488 | 46 | 170 | 528 | 528 | 210 |
(Unit: mm)
Model | B (without auto drain) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Metal bowl | Metal bowl with level gauge | Without drain cock | Drain cock barb fitting | Drain cock thread piping | With drain guide | |
AF800 | 421 | 441 | 397 | 417 | 421 | 415 |
AF900 | 501 | 521 | 477 | 497 | 501 | 495 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Niveau de filtration | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Sens du débit | Size of Body | Drain Outlet | Taille du port (diamètre) | Matériaux de l'élément |
---|
Loading...
Qualité de l'air comprimé | General Dry Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Protection de cuve | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Type
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Robinet de purge
Size of Body
Drain Outlet
Taille du port (diamètre)
Matériaux de l'élément
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles