Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AMG150C to AMG550C: product images
AMG650, AMG850: product images
Applicable fluids | Compressed Air |
---|---|
Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
Minimum operating pressure * | 0.05 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C |
Moisture removal rate | 99% |
Element replacement interval | 2 years or when pressure has dropped as far as 0.1 MPa |
Model | AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated flow L/min (ANR) *Note) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
Piping connection port diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
AMG150C to AMG550C: model number example
AMG650, AMG850: model number example
AMG150C to AMG550C, AMG650: structural drawings
AMG850 structural drawing
Number | Name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coatings |
2 | Housing (bowl) | Aluminum alloy | |
3 | Sight glass | Reinforced glass | - |
Number | Name | Materials | Applicable models | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 | ||||
4 | Element assembly | Resin, others | Except option F | AMG-EL150 | AMG-EL250 | AMG-EL350 | AMG-EL450 | AMG-EL550 | AMG-EL650 | AMG-EL850 |
For option F | AMG-EL150-F | AMG-EL250-F | AMG-EL350-F | AMG-EL450-F | AMG-EL550-F | - | - |
AMG150C to AMG550C: dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | F | G | Bracket related dimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | |||||||||
AMG150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 |
AMG250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 |
AMG350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 |
AMG450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 |
AMG550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 |
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Type de connexion
Matériau de la cuve
Sens du débit
Specifications
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles