Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AV5000-06-5DZ-Q
Type D DIN Terminal: product images
Type Y DIN Terminal: product images
Model | AV2000 | AV3000 | AV4000 | AV5000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piping connection port diameter | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Operating pressure range | 0.2 to 1 MPa | ||||||
Pressure gauge connection port size | 1/8 | ||||||
Ambient temperature and working fluid temperature | Note 1) 0 to 60°C | ||||||
Effective area (mm2) | 1(P) → 2(A) | 20 | 37 | 61 | 113 | 122 | |
2(A) →3 (R) | 24 | 49 | 76 | 132 | 141 | ||
Weight (kg) | 0.27 | 0.48 | 0.74 | 1.60 | 1.54 | ||
Electrical specifications | Coil rated voltage | 100, 200, 110 to 120, 220 V AC (50/60 Hz), 240 V (50/60 Hz), 12, 24 V DC | |||||
Allowable voltage fluctuation | -15% to +10% of rated voltage | ||||||
Coil insulation type | Equivalent to B type (130°C) | ||||||
Apparent power AC (current consumption) | Inrush | 5.6 VA (50 Hz), 5.0 VA (60 Hz) | |||||
Holding | 3.4 VA (2.1 W) / 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W) / 60 Hz | ||||||
Current consumption DC | 1.8 W | ||||||
Method of electrical entry of lead wire | Grommet, Type D DIN terminal, Type Y DIN terminal | ||||||
Semi-standard specifications | Note 2) With indicator light and surge voltage suppressor | ||||||
Pilot valve - manual operation | Non-locking push type (flush), locking type (tool required), locking type (lever) |
Model number example
Name | Pressure gauge |
---|---|
Part number | G36-10-01 |
Pressure range | 1 MPa |
Soft Start-Up Valve AV2000/3000/4000/5000 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials |
---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum |
2 | Cap | Die-cast aluminum |
3 | Cover | Die-cast aluminum |
Number | Part name | Materials | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AV2000 | AV3000 | AV4000 | AV5000 | |||
4 | Pilot valve assembly | - | SF4-□-80(-Q) | |||
5 | Piston A assembly | POM, NBR | P424204A | P424304A | P424404A | P424504A |
6 | Piston B assembly | Brass, NBR (HNBR) | P424205A | P424305A | P424405A | P424505A |
7 | Main valve assembly | Brass, NBR (HNBR) | P424206A | P424306A | P424406A | P424506A |
8 | Check valve | Brass, NBR (HNBR) | P424207 | P424307 | P424407 | P424507 |
9 | Piston guide assembly | POM, NBR | P424208A | P424308A | P424408A | P424508A |
10 | Needle assembly | Brass, NBR | P424209A | P424309A | P424409A | P424509A |
11 | Valve spring | Steel wire | P424211 | P424311 | P424411 | P424511 |
12 | Piston spring | Stainless steel | P424212 | P424312 | P424412 | P424512 |
13 | Check spring | Stainless steel | P424213 | P424313 | P424413 | P424513 |
14 | Needle spring | Steel wire | P424214 | P424314 | P424414 | - |
15 | Type C retaining ring for shaft | Tool steel | G-5 | STW-5 | STW-8 | STW-10 |
16 | Type C retaining ring for hole | Tool steel | 0-9 | 0-10 | RTW-12 | RTW-15 |
17 | Seal | NBR | P424210 | P424310 | P424410 | P424510 |
18 | Seal | NBR | P424218 | P424315 | P424415 | P424514 |
19 | O-ring | NBR | 10 ×; 8 ×; 1 | 11 × 9 × 1 | 12.5 × 9.5 × 1.5 | 16.5 × 12.5 × 2 |
(Unit: mm)
Grommet: AV□00-□-□G/AV□00-□-□GS: dimensional drawing
(Unit: mm)
DIN terminal: AV□00-□-□D/AV□00-□-□ DZ, DIN terminal for European use: AV□00-□-□Y/ AV□00-□-□YZ: dimensional drawing
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV2000-□02-□G□ | 1/4 | 66 | 105 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | 47.5 | - | - | - | 93 | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□GS□ | ||||||||||||||||
AV2000-□02-□D□ | 1/4 | 66 | 125 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | - | 65.5 | - | 6 | - | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□DZ□ | - | 80.5 | 23 | |||||||||||||
AV2000-□02-□Y□ | 1/4 | 66 | 125 | 31 | 22 | 40 | 38 | 0 | - | 67.5 | - | 10.5 | - | 29 | 23.5 | M4 ×; 0.7 Depth: 4.5 |
AV2000-□02-□YZ□ | - | 84.5 | 27.5 | |||||||||||||
AV3000-□03-□G□ | 3/8 | 76 | 112 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | 50.5 | - | - | - | 100 | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□GS□ | ||||||||||||||||
AV3000-□03-□D□ | 3/8 | 76 | 132 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | - | 66.5 | - | - | - | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□DZ□ | - | 83.5 | 16 | |||||||||||||
AV3000-□03-□Y□ | 3/8 | 76 | 132 | 36 | 24 | 48 | 43 | 2 | - | 70.5 | - | 3.5 | - | 28 | 27.5 | M5 ×; 0.8 Depth: 5 |
AV3000-□03-□YZ□ | - | 87.5 | 20.5 | |||||||||||||
AV4000-□04-□G□ | 1/2 | 98 | 127 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | 62.5 | - | - | - | 115 | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□GS□ | ||||||||||||||||
AV4000-□04-□D□ | 1/2 | 98 | 147 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | - | 78.5 | - | - | - | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□DZ□ | - | 95.5 | 6 | |||||||||||||
AV4000-□04-□Y□ | 1/2 | 98 | 147 | 47 | 32 | 52 | 57 | 3 | - | 82.5 | - | - | - | 42 | 37 | M6 ×; 1 Depth: 6 |
AV4000-□04-□YZ□ | - | 99.5 | 10.5 | |||||||||||||
AV5000-□06-□G□ AV5000-□10-□G□ | 3/4, 1 | 128 | 155 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | 74 | - | - | - | 143 | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□GS□ AV5000-□10-□GS□ | ||||||||||||||||
AV5000-□06-□D□ AV5000-□10-□D□ | 3/4, 1 | 128 | 175 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | - | 90 | - | - | - | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□DZ□ AV5000-□10-□DZ□ | - | 107 | - | |||||||||||||
AV5000-□06-□Y□ AV5000-□10-□Y□ | 3/4, 1 | 128 | 175 | 59 | 39 | 74 | 77 | 0 | - | 94 | - | - | - | 50 | 46 | M6 ×; 1 Depth: 7.5 |
AV5000-□06-□YZ□ AV5000-□10-□YZ□ | - | 111 | - |
Référence pièce
|
---|
AV5000-06-5DZ-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Pression de service max. (MPa) | Sens du débit | Jauge de pression | Size of Body | Tension nominale de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Circuit de protection | Fonctionnement manuel | Conformité CE | Code du pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.77 € | 1 | 26 jours | Rc3/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 50 | 24VDC | Borne DIN de type D (avec connecteur) | Témoin, suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Compatible | Japon, Asie, Australie |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Valve de démarrage souple | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à démarrage en douceur, AV2000 / 3000 / 4000 / 5000, le numéro d'article est le suivant: AV5000-06-5DZ-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AV5000-06-5DZ-Q.
Configurer
Propriétés de base
Sens du débit
Type
Diamètre de raccordement
Pression de service max.(MPa)
Jauge de pression
Size of Body
Tension nominale de bobine
Entrée électrique du fil de sortie
Circuit de protection
Fonctionnement manuel
Conformité CE
Code du pays
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AV2000-02-4DZ-Q |
AV2000-02-4YO-Q |
AV2000-02-5D-Q |
AV5000-06-5DZB-Q |
AV5000-06-5DZC-Q |
AV5000-06-5YC-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de raccordement | Pression de service max. (MPa) | Sens du débit | Jauge de pression | Size of Body | Tension nominale de bobine | Entrée électrique du fil de sortie | Circuit de protection | Fonctionnement manuel | Conformité CE | Code du pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.42 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 20 | 220 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN de type D (avec connecteur) | Témoin, suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Compatible | Japon, Asie, Australie | ||
148.13 € | 1 | 26 jours | Rc1/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 20 | 220 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN de type Y (sans connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Compatible | Japon, Asie, Australie | ||
148.15 € | 1 | 4 jours | Rc1/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 20 | 24VDC | Borne DIN de type D (avec connecteur) | Aucun | Type non verrouillable par poussoir (aligné) | Compatible | Japon, Asie, Australie | ||
184.84 € | 1 | 26 jours | Rc3/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 50 | 24VDC | Borne DIN de type D (avec connecteur) | Témoin, suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | Compatible | Japon, Asie, Australie | ||
184.84 € | 1 | 26 jours | Rc3/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 50 | 24VDC | Borne DIN de type D (avec connecteur) | Témoin, suppresseur de surtension | Type de verrouillage (levier) | Compatible | Japon, Asie, Australie | ||
180.56 € | 1 | 26 jours | Rc3/4 | 1 | [Débit standard (de gauche à droite)] Sens du débit | Non (sans prise de pression) | 50 | 24VDC | Borne DIN de type Y (avec connecteur) | Aucun | Type de verrouillage (levier) | Compatible | Japon, Asie, Australie |